![]() | 库存品 |
6 | 天发货 |
角度 | a | ||
0.1 | 0.3 | 0.5 | |
0.5° | 0.0009 | 0.0026 | 0.0044 |
1° | 0.0018 | 0.005 | 0.009 |
3° | 0.005 | 0.016 | 0.026 |
价格说明
Group | 型号 | ![]() | 锥面对销、套外径的 单件同轴度 | ![]() | ![]() | |||
组合件 | 销 | 套 | ||||||
标准级 | TPN | - | - | Dk6 | (吻合标记配合型) | 组合加工, 非组合件不可组合使用 | 相当于SKD11 | 58~62HRC |
TPNV | TPNVP | TPNVB | 0.01以下 | 使用时无需在意 组合件的组合 | ||||
精密级 | VTPN | VTPNP | VTPNB | D![]() | 0.005以下 | |||
超精密级 | ZTPN | ZTPNP | ZTPNB | 0.003以下 |
D | L | V | E | F | ①销 | ②套 安装用螺纹 | |
M | ℓ | ||||||
8 | 13 | 5 | 6 | 5 | M 3 | 7.5 | M 3 |
10 | 14 | 7 | 6 | 5 | M 4 | 10 | M 4 |
13 | 14 | 7 | 6 | 5 | M 4 | 10 | M 4 |
16 | 14 | 10 | 6 | 5 | M 5 | 10 | M 5 |
20 | 19 | 13 | 9 | 8 | M 6 | 12 | M 6 |
25 | 24 | 16 | 12 | 11 | M 8 | 16 | M 8 |
30 | 29 | 20 | 15 | 14 | M10 | 20 | M10 |
32 | 29 | 20 | 15 | 14 | M10 | 20 | M10 |
35 | 34 | 24 | 18 | 17 | M12 | 24 | M12 |
42 | 39 | 30 | 24 | 23 | M12 | 24 | M12 |
Dk6 | 型号 | A° | ||
Type | D | |||
13 | +0.012 +0.001 | TPN | 13 | 1 3 5 10 |
16 | 16 | |||
20 | +0.015 +0.002 | 20 | ||
25 | 25 | |||
30 | 30 | |||
32 | +0.018 +0.002 | 32 | ||
35 | 35 | |||
42 | 42 |
Dk6 | 型号 | A° | ||
Type | D | |||
10 | +0.010 +0.001 | TPNV (①+②组件) TPNVP (①销) TPNVB (②套) | 10 | 1 3 5 |
13 | +0.012 +0.001 | 13 | ||
16 | 16 | |||
20 | +0.015 +0.002 | 20 | ||
25 | 25 | |||
30 | 30 | |||
32 | +0.018 +0.002 | *32 | ||
35 | *35 |
D公差 | 型号 | A° | |
Type | D | ||
+0.005 0 | VTPN (①+②组件) VTPNP (①销) VTPNB (②套) | 8 | 1 |
10 | 1 3 5 | ||
13 | |||
16 | |||
20 | |||
25 | |||
30 |
D公差 | 型号 | A° | |
Type | D | ||
+0.005 0 | ZTPN (①+②组件) ZTPNP (①销) ZTPNB (②套) | 8 | 1 |
10 | (0.5) 1 3 5 | ||
13 | |||
16 | |||
20 | |||
25 | |||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|