产品概述
·导柱·导套概要
导柱和导套是指为使动模及定模准确定位而试用的导向零件。若合模时型腔未准确对准精定位,则会损坏型芯等成形零件。
通常在动模的四角安装4组导柱,在定模的相对位置设置导套,但有时也会根据模具的结构,将导柱、导套进行反向安装。
若与精定位零件(锥度精定位销、锥度精定位块等)配套使用,则会使型腔的对准定位更加精密。
·导套
米思米的导套分带肩导套和直导套两大类。
导套同模板通常采用过盈配合固定。故导套的外径尺寸公差设定为正公差。导套同导柱通常采用间隙配合相对运动,故导套工作面的内径尺寸设定为负公差
本产品为高温用铜合金自润滑型直杆导套GBSKZ,安装在模具中,与导柱或者支撑柱配合使用,起导向作用,最高耐温250℃
产品特点
・使用极限温度更高:由于该产品使用特殊铜合金,且采用特种石墨作润滑剂,而并非润滑脂。与普通的自润滑导套相比,使用极限温度更高,可达250℃。可用于工程塑料等成形温度较高的树脂成形模具。(如果涂抹初期磨合润滑油,则耐久性会更好。)
・间隙更大:普通的自润滑导套内径的公差等级为G6,而本导套采用F6。这样就可适应较高成形温度下模具零件的热膨胀。
・为获得良好耐热性及初期磨合性,在导套内壁涂抹了涂层剂(黑色)。
・有时会因涂层剂导致导柱等难以嵌入,但如果去除涂层剂将不能获得良好初期磨合性,请予以注意。
・可使用有机溶剂等去除涂层剂。
订货范例
发货日

上海·广州发货
使用案例

通常采用螺塞来防止直导套脱落。根据螺塞的位置,在导套的外圆加工一条环槽。
由于不直接挤压导套壁厚较薄的部分,所以可将内圆的变形抑制在最小限度。
注意事项
■ 选择导套/支撑住柱时请选择无油槽型

相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。