![]() | 库存品 |
导套内径d | 适用内六角螺塞 |
8~20 | MSW 6(4) |
25~60 | MSW 8(6) |
价格说明
dG6 | t | Dm5 | ℓ | ||||||||||||||
L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | L100 | L120 | |||||
8 | +0.014 +0.005 | 6 (L=10 时t=4) | 12 | +0.015 +0.007 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 14 | 10 | 15 | 20 | |||||||||||||
12 | +0.017 +0.006 | 18 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||||||||||
13 | 20 | +0.017 +0.008 | - | 15 | 20 | 25 | 25 | ||||||||||
16 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||||||
20 | +0.020 +0.007 | 30 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | ||||||||
25 | 8 (L=15 时t=6) | 35 | +0.020 +0.009 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||
30 | 42 | - | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 60 | |||||||
35 | +0.025 +0.009 | 48 | - | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||
40 | 55 | +0.024 +0.011 | - | 30 | - | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||
50 | 70 | - | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||||||||
60 | +0.029 +0.010 | 80 | - | 50 | 60 | - | 80 | 100 | 120 |
型号 | L | |||||||||||||
Type | d | |||||||||||||
GBSDZ | 8 | 10 | 15 | |||||||||||
10 | 10 | 15 | 20 | |||||||||||
12 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||||||||
13 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||
16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||||
20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||
25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||
30 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||
35 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||
40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||
50 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||||||
60 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|