![]() | 库存品 |
5 | 天发货 |
7 | 天发货 |
精密级导柱 GPJ GPJL GPJ-XL C-GPBH GPHLSP GPOL | 导套 GBAM GBBM | 间隙范围 | 精密级导套 GBAMV GBBMV | 间隙范围 | |
滑动部 | |||||
直径 | 公差 | 内径公差 | 内径公差 | ||
8 | -0.015 -0.020 | +0.014 +0.005 | 0.020~0.034 | 0 -0.005 | 0.010~0.020 |
10 | |||||
12 | -0.020 -0.025 | +0.017 +0.006 | 0.026~0.042 | -0.005 -0.010 | |
13 | |||||
16 | |||||
20 | -0.025 -0.030 | +0.020 +0.007 | 0.032~0.050 | -0.010 -0.015 | |
25 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
32 | -0.030 -0.040 | +0.025 +0.009 | 0.039~0.065 | - | - |
35 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
60 | -0.030 -0.050 | +0.029 +0.010 | 0.040~0.079 |
价格说明
dG6 | T | Dm5 | H | ℓ | |||||||||||||||||||
L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L45 | L50 | L60 | L70 | L80 | L90 | L100 | L110 | L120 | L130 | L140 | L150 | ||||||
8 | +0.014 +0.005 | 5 | 12 | +0.015 +0.007 | 14 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 14 | 16 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
12 | +0.017 +0.006 | 18 | 22 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
13 | 20 | +0.017 +0.008 | 25 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
16 | 6 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
20 | +0.020 +0.007 | 8 | 30 | 35 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
25 | 35 | +0.020 +0.009 | 40 | - | - | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
28 | 40 | 45 | - | 30 | - | 40 | - | 50 | - | - | - | - | 56 | - | 56 | ||||||||
30 | 10 | 42 | 47 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
32 | +0.025 +0.009 | 45 | 50 | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 | - | - | 60 | - | 60 | 60 | |||||
35 | 48 | 54 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
40 | 55 | 61 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
50 | 70 | +0.024 +0.011 | 76 | - | - | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
60 | +0.029 +0.010 | 12 | 80 | 86 | - | - | - | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
型号 | L | ||||||||||||||||||
Type | d | ||||||||||||||||||
GBAM | 8 | 15 | 20 | 25 | |||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||||||
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||||||
13 | 15 | 20 | (25) | (30) | 35 | (40) | (45) | 50 | |||||||||||
16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | (45) | 50 | 60 | ||||||||||
20 | (15) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||||
28 | 30 | 40 | 50 | 90 | 100 | 120 | |||||||||||||
30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||
32 | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | |||||||||||||
35 | 30 | (35) | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||
40 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | (100) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||
50 | 40 | 45 | 50 | 60 | (70) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||
60 | 60 | 80 | (90) | (100) | (110) | 120 | (130) | (140) | 150 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|