精密级带肩导套 -无油槽型-
商品
评价
详情
  • 精密级带肩导套 -无油槽型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

精密级带肩导套 -无油槽型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
精密级带肩导套 -无油槽型-

带肩导套是一款应用在模具中,与导柱配合使用的导向零件,起导向作用。通常应用在模具精度要求一般的场合,若与精定位零件(锥度精定位销、锥度精定位快等)配套使用,则会使型腔的对准定位更加精密
产品特点
GBAMV为无油槽型带肩导套,一般与带油槽型导柱配合使用

此款导套的内径和长度均为固定型,内孔d公差均为负偏差,选择范围:8mm~25mm

导套托司与带油槽型导柱托边配合照片1
发货日
●右述以外
库存品
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
●带( )型号
7天发货
上海·广州发货
使用案例
导柱安装和使用范例:

将导套安装在定模板侧,与安装在动模板侧的导柱接触配合做往复运动

米思米导套托司照片1
注意事项
米思米导套托司注意事项1
■ 选择导套时,请考虑模具温度等因素
■ 若合模时型腔未准确对准定位,则会损坏型芯等成形零件,建议配套精定位使用
精密级导柱
GPJ
GPJL
GPJ-XL
C-GPBH
GPHLSP
GPOL
导套
GBAM
GBBM
间隙范围精密级导套
GBAMV
GBBMV
间隙范围
滑动部
直径公差内径公差内径公差
8-0.015
-0.020
+0.014
+0.005
0.020~0.0340
-0.005
0.010~0.020
10
12-0.020
-0.025
+0.017
+0.006
0.026~0.042-0.005
-0.010
13
16
20-0.025
-0.030
+0.020
+0.007
0.032~0.050-0.010
-0.015
25
28
30
32-0.030
-0.040
+0.025
+0.009
0.039~0.065--
35
40
50
60-0.030
-0.050
+0.029
+0.010
0.040~0.079
使用方法
米思米导套托司标准孔加工范例
 
米思米导套托司标准孔加工范例
相关产品
米思米导柱托边图1米思米导柱托边图2米思米导套托司图
精密级带肩导柱 -油槽型-精密级带肩导柱 -油槽型-带肩导套-无油槽型-
配套精密级带肩导柱:GPJ配套精密级带肩导柱:GPJL/GPJ-XL精密级无油槽型带肩导套:GBAM
尺寸图
材质 SUJ2
硬度 58HRC~

米思米导套托司照片
精密级导柱、精密级支撑柱和精密级导套之间配合间隙较小,请在模具温度80℃以下(参考值)使用。
规格表
・规格表
dTDH
L15L20L25L30L35L40L45L50L60
851214151515
101416152020202020
12-0.005
-0.010
18221520252525252525
1320251520252525252525
1662530152025303530303030
20-0.010
-0.015
83035152025303540404040
25354025303540455050

型号L
Typed
GBAMV815(20)25
10152025(30)35(40)
12(15)(20)25303540(45)50
13(15)(20)(25)(30)(35)(40)(45)(50)
16(15)2025303540455060
20(15)2025303540455060
2525303540455060
关于此商品的常见问题 (FAQ)
带肩导套和直导套有什么区别?
带肩导套和直导套规格上很类似,根据模具结构的不同,使用的导套类型不同。一般来说,直导套多用于较薄的模板,较厚的模板应采用带肩导套;直导套多用于小型简单模具,带肩导套多用于精度要求较高的中大型模具。
这款带肩导套和普通带肩导套有什么区别
两款导套的外径尺寸和内径尺寸公差不同,普通带肩导套与导柱间隙为0.02mm以上,此款导套与导柱间隙偏小为0.01mm~0.02mm,若模具精度要求较高,可选择此款
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页