• 精密级直导套 -无油槽型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

精密级直导套 -无油槽型-

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
精密级直导套 -无油槽型--产品概述
导柱和导套是指为使动模及定模准确定位而使用的导向零件。若合模时型腔未准确对准定位,则会损坏型芯等成型零件。

精密级直导套同模板通常采用过盈配合固定。故导套的外径尺寸公差设定为正公差。
导套同导柱通常采用间隙配合相对运动,故导套工作面的内径尺寸设定为负公差。

若与精定位零件配套使用,可使型腔的对准定位更加精密。

GBBMV是一款无油槽型的精密级直导套,它是安装在模具分型面定模侧,和导柱采用间隙配合做相对运动,起导向作用
产品特点
此款导套的外径尺寸设定为正公差,内径尺寸设定为负公差,适用于精度要求较高的模具
精密级导柱和精密级导套之间的配合间隙较小,请在模具温度80℃以下(参考值)使用
精密级直导套 -无油槽型--产品特点
订货范例
型号-L
GBBMV 20-35
发货日

·右述以外

库存品

隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥21时,请另询交货期。

·带()型号

7天发货

上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。

 
 
使用案例
精密级直导套 -无油槽型--使用案例
■直导套防脱落范例
通常将内六角螺塞拧入导套的防脱槽,以防止直导套脱落。与螺塞相对应,在导套的外周开有带状槽。因不直接挤压导套壁厚较薄的部分,所以内径的变形可控制在最小限度。L=10(d=13·16)时,使用下表“( )”内的内六角螺塞。
导套内径d适用内六角螺塞
8·10·12MSW  4
13·16MSW  5(4)
20·25MSW  6
 
精密级直导套 -无油槽型--使用案例
用内六角螺塞防止导套脱落时,若担心内径变形,可按左图所示,用内六角螺栓的头部压住导套亦可起到较好的效果。请在导柱侧加工螺栓头部大小的沉孔来避空。
相关产品
精密级带肩导套 -无油槽型- 夹具-平行夹 气管接头-T型气管接头
精密级带肩导套 -无油槽型--相关图片 夹具-平行夹-相关图片 气管接头-T型气管接头-相关图片
型号: GBAMV 型号: MGMHZ10D 型号: 10PACK-MAPE-4
尺寸图
 材质   SUJ2
 硬度   58HRC~
精密级直导套 -无油槽型--尺寸图
规格表
dDtℓ  
L10L15L20L25L30L35L40L45L50L60
80
-0.005
12410151515
101410152020202020
12-0.005
-0.010
18101520252525252525
13205
(L=10时,t=4)
101520252525252525
162510152025303530303030
20-0.010
-0.015
306152025303540404040
25352025303540455050

型号L
Typed
GBBMV81015(20)(25)      
1010(15)(20)25(30)(35)(40)   
1210(15)(20)(25)(30)(35)(40)(45)(50) 
13101520(25)(30)(35)(40)(45)(50) 
16101520(25)(30)(35)40(45)(50)(60)
20 15202530(35)40(45)(50)(60)
25  202530(35)(40)(45)(50)(60)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
带肩导套和直导套有什么区别?
带肩导套和直导套规格上很类似,根据模具结构的不同,使用的导套类型不同。一般来说,直导套多用于较薄的模板,较厚的模板应采用带肩导套;直导套多用于小型简单模具,带肩导套多用于精度要求较高的中大型模具。
这款精密级直导套和普通直导套有什么区别?
两款导套的外径尺寸和内径尺寸公差不同,精密级直导套与导柱间隙0.01mm~0.02mm,普通直导套与导柱间隙稍大为0.02以上,若模具精度要求较高,可选择此款
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页