型号 | - | L |
GBS20 | - | 35 |
库存品 |
5 | 天发货 |
7 | 天发货 |
直导套防脱落范例 | ||
通常将内六角螺塞拧入导套的防脱槽,以防止导套脱落。 与螺塞相对应,在导套的外周开有带状槽。 因不直接挤压导套壁厚较薄的部分,所以内径的变形可控制在最小限度。L=10时, 使用下表“()”内的内六角螺塞。 | ||
导套内径d | 适用内六角螺塞 | |
8·10·12·13·16 | MSW 6 (4) | |
20 | MSW 6 | |
25·28·30·35·40 | MSW 8 | |
用内六角螺塞防止导套脱落时,若担心内径变形,可按左图所示,用内六角螺栓 的头部压住导套亦可起到较好的效果。请在导柱侧加工螺栓头部大小的沉孔来避空。 |
价格说明
d | D | t | ℓ | |||||||||||
L10 | L15 | L20 | L25 | L30 | L35 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | ||||
8 | 0 -0.005 | 12 | 6 (L=10 时 t=4) | 10 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 14 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
12 | -0.005 -0.010 | 18 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
13 | 20 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | - | 25 | ||||||
16 | 25 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 30 | 30 | |||||
20 | -0.010 -0.015 | 30 | - | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
25 | 35 | 8 | - | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | |||
28 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | |||||
30 | 42 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | |||||
35 | -0.015 -0.020 | 48 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | ||||
40 | 55 | - | - | - | - | 50 | 60 | 70 | 80 |
型号 | L | ||||||||||||||
Type | d | ||||||||||||||
GBS | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||||||||
10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||
12 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||
13 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||
16 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||
20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||
25 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||
28 | 40 | ||||||||||||||
30 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||
35 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|