支撑柱 -带油槽型/压入部直径指定精密型-
商品
评价
详情
  • 支撑柱 -带油槽型/压入部直径指定精密型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

支撑柱 -带油槽型/压入部直径指定精密型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品概述-
支撑柱又名模具大拉杆,通常在塑料模具的三板模结构中使用,主要起到模具模板之间的导向作用。配合支撑柱用挡圈使用,可以起到限位作用。

根据模板配合导套不同,可以分为标准型和带油槽型。由于精度较高,和精密级导套之间配合间隙较小,请注意模具温度会对产品配合精度产生影响,此款产品需要在模具温度80℃以下使用。
产品特点
・外径尺寸多种规格可指定选择,且长度可按照5mm为单位进行选择。
・材质选用SUJ2,进行高频淬火处理,保证硬度同时有一定的韧性
订货范例
型号-L-N-DK
SPPZ-OCXL 30-305-N38-DK30.028
发货日
5天发货
上海·广州发货
使用案例
由于支撑柱前端承受较大的模板负载,若无导向装置,开合模时易受弯矩而变形,甚至有可能被折断,故建议配套使用导套。
使用案例-支撑柱 -带油槽型/压入部直径指定精密型-
支撑柱和导套的配合对应表(详情 使用案例点击此处
相关产品
支撑柱 -压入部精密型- 支撑柱 -带油槽型/压入部标准型- 支撑柱 -压入部标准型-
支撑柱 -压入部精密型--相关图片 支撑柱 -带油槽型/压入部标准型--相关图片 支撑柱 -压入部标准型--相关图片
型号: SPPZ 型号: SPP-OC 型号: SPP
尺寸图
SPPZ-OCXL (压入部直径指定精密型)
米思米支撑柱尺寸图
X1为高频淬火硬度保证范围,X1=L-(18~23),淬火深度参考值:1.5~2.0mm
尺寸图油槽详情 规格概述点击此处
尺寸图油槽部有时无热处理颜色。
尺寸图有时端面加工有中心孔。
尺寸图无需压入部时,请指定N=8。
尺寸图肩部有时残留有热处理色。
尺寸图精密级支撑柱、精密级导套之间配合间隙较小,请在模具温度80℃以下(参考值)使用。(详情 规格概述点击此处
尺寸图 材质   SUJ2
尺寸图 硬度   58HRC~(高频淬火)
规格表
滑动部
D
FHM(粗牙)型号L
指定单位5mm
N
指定单位1mm
压入部直径DK
MX PitchTypeD公差指定单位0.001mm公差
13-0.020
-0.025
1216M6XM1.012SPPZ-OCXL1360~1208~3013.000~13.050DK±0.002
161419M10XM1.5201680~21016.000~16.050
20-0.025
0.030
1923M12XM1.75242090~25020.000~20.050
252228M16XM2.03225100~3008~4025.000~25.050
30293530150~3508~5030.000~30.050
350.030
- 0.035
32403535.000~35.050DK±0.003
40-0.030
-0.040
3645408~6040.000~40.050
追加工
追加工-支撑柱 -带油槽型/压入部直径指定精密型-
关于此商品的常见问题 (FAQ)
支撑柱产品的长度可以选择吗?
可以的,米思米的支撑柱产品根据不同杆径进行选择长度,长度指定以5mm为单位。
支撑柱产品有使用温度要求吗,具体是多少呢?
这款产品建议使用温度80℃以下,如果超出这个温度范围,需要考虑和配套导套的配合间隙,避免发生卡死不良发生。
支撑柱有配套的限位挡圈吗?
此款产品有配套的限位挡圈,但需要另外根据实际需要进行购买,型号是SPS和SPD两款,可以根据实际需要进行选购。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 导向/推板导向/精定位组件 > 导向零件 > 支撑柱 > 支撑柱 -带油槽型/压入部直径指定精密型-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页