产品概述
支撑柱又名模具大拉杆,主要是用在塑料模具的三板模情况下使用,主要起到模具模板之间的导向作用配合支撑柱用挡圈产品使用,可以起到限位作用
根据模板配合导套不同,可以分为标准型和带油槽型。由于精度较高,和精密级导套之间配合间隙较小,请注意模具温度会对产品配合精度产生影响,此款产品需要在模具温度80℃以下使用。
产品特点
・外径尺寸多种规格可指定选择,且长度可按照5mm为单位进行选择。
・材质选用SUJ2,进行高频淬火处理,保证硬度同时有一定的韧性
发货日
●D13~25·D30·D35~40

上海·广州发货
●D28·D32

上海·广州发货
使用案例
如下图所示,产品使用时一般情况要和模具拉杆配套使用,为了模具配合精度建议和米思米精密级导套配合使用。

注意事项
1、为确保模具运动顺畅,模具设计时要根据模具尺寸大小和开模行程合理选用规格尺寸
2、考虑到配合精度,请在模具温度80℃以下场合使用
相关产品
尺寸图
SPP-OC(压入部标准型)


X
1为高频淬火硬度保证范围,X
1=L-(18~23),淬火深度参考值:1.5~2.0mm

油槽部有时无热处理颜色。

有时端面加工有中心孔。

无需压入部时,请指定N=8。

肩部有时残留有热处理色。

精密级支撑柱、精密级导套之间配合间隙较小,请在模具温度80°C以下(参考值)使用。
规格表