型号 | - | L |
GPPTA 50 | - | 200 |
7 | 天发货 |
辅助导柱 | 大中型模具用直导柱 -连接型- | 辅助导柱 -带通孔型- | ||
型号: GAPT | 型号: GPPTB | 型号: GAP |
D公差 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | 附件螺栓 | 型号 | L 指定单位10mm | ||
Type | D | ||||||||||
40 | -0.04 -0.05 | 40 | 17 | 11 | 95 | 80 | 70 | CB10-120 | GPPTA | 40 | 160~210 |
50 | -0.06 -0.07 | 50 | 20 | 14 | 120 | 100 | 80 | CB12-150 | 50 | 190~260 | |
60 | -0.07 -0.08 | 60 | 26 | 18 | 145 | 120 | 100 | CB16-170 | 60 | 230~270 | |
280~320 | |||||||||||
80 | -0.08 -0.10 | 80 | 32 | 22 | 200 | 160 | 120 | CB20-230 | 80 | 290~340 | |
350~400 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|