大中型模具用导柱
商品
评价
详情
  • 大中型模具用导柱
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

大中型模具用导柱

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
大中型模具用导柱 相关图像
米思米的导柱主要分带肩型和直杆型两大类。
导柱同模板通常采用过盈配合固定,故导柱根部的固定部分设定为正公差。
导柱同导套通常采用间隙配合相对运动,故导柱工作面的外径尺寸设定为负公差。

品名:大中型模具用导柱
材质 S55C
硬度 58HRC~(高频淬火)
产品特点
为了使合模时导柱顺利插入导套,米思米的导柱在顶角部还加工了由锥面及R角组成的导入部。
订货范例
型号-L-N-B
GPX 40-250-N100-B50
发货日
7天发货
上海,广州发货
使用案例
使用案例
相关产品
精密级直导柱 -带避空部型- 辅助导柱 -带通孔型- 大・中型模具用推板导柱 -带台阶型-
精密级直导柱 -带避空部型--相关图片 辅助导柱 -带通孔型--相关图片 大・中型模具用推板导柱 -带台阶型--相关图片
型号: GPSOT 型号: GAP 型号: EGPDX
尺寸图
GPX (压入部公差Dh6)
GPP (压入部公差±0.015)
大・中型模具用导柱:相关图像
X1为高频淬火硬度保证范围,X1=L-9,淬火深度参考值:1.5~2.0mm
规格表
D滑动部D1公差压入部D公差A型号L
指定单位5mm
指定单位1mm
GPX(f6)GPP(e7)GPX(h6)GPPTypeDNB
40-0.025
-0.041
-0.050
-0.075
0
-0.016
±0.01510GPX
(Dh6)

GPP
(D±0.015)
40100~14N=0

5≤N≤140
B=0

5≤B≤200
150~195
200~240
245~300
305~360
50-0.060
-0.090
50100~145N=0

5≤N≤200
150~195
200~240
245~300
305~360
365~400
60-0.030
-0.049
0
-0.019
2060150~195
200~240
245~300
305~360
365~400
405~450
455~500
8080150~195
200~240
245~300
305~360
365~400
无需压入部时,请指定N=0。
追加工
大・中型模具用导柱:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
高温模具是否可以使用此类导柱?
一般在80℃以下使用,高温模具需考虑热膨胀因素,应适当放宽导套内径公差与导柱配合。
该导柱可以和哪些类型导套配合使用?
导柱导套中,只要其中有1个产品有油槽即可,使导柱导套相对运动更加顺畅,不建议2个都带或者都不带油槽。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页