型号 | - | L |
GAP 40 | - | 120 |
7 | 天发货 |
精密级直导柱 -长度指定型- | 精密级带肩导柱 -带油槽 全长固定型- | 精密级带肩导柱 -全长指定型- | ||
型号: GPS-XL | 型号: GPJ-XL | 型号: GPH-XL |
R | ℓ | E | d | F | M(粗牙) | 型号 | L 指定单位5mm | |
Type | D | |||||||
5 | 40 | 10 | 28 | 25 | M24 | GAP | 40 | 60~100 |
85 | 105~150 | |||||||
135 | 155~200 | |||||||
55 | 12 | 35 | 30 | M30 | 50 | 80~150 | ||
130 | 155~200 | |||||||
180 | 205~250 | |||||||
8 | 70 | 60 | 100~150 | |||||
125 | 155~200 | |||||||
175 | 205~250 | |||||||
10 | 85 | 15 | 40 | 40 | M36 | 80 | 120~150 | |
120 | 155~200 | |||||||
170 | 205~250 | |||||||
220 | 255~300 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|