型号 | - | L | - | N | - | F | - | DK |
GPSLOC 30 | - | 180 | - | N100 | ||||
GPS-XLOF 30 | - | 180 | - | N100 | - | F75 | - | DK30.025 |
5 | 天发货 |
9 | 天发货 |
精密级带肩导柱 -带螺旋槽 全长指定型- | 欧洲标准精密级带肩导柱-全长固定型- | 精密级带肩导套 -无油槽型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: GPH-XLOC | 型号: D-GPM01 | 型号: GBAMV |
滑动部 D | M×Pitch | ℓ | E | W | |
8 | -0.015 -0.020 | M 5×0.8 | 10 | 3 | 2 |
10 | 4 | ||||
12 | -0.020 -0.025 | 5 | 3 | ||
13 | M 6×1.0 | 12 | |||
16 | |||||
20 | -0.025 -0.030 | M 8×1.25 | 16 | ||
25 | M12×1.75 | 24 | |||
28 | |||||
30 | |||||
32 | -0.030 -0.035 | M16×2.0 | 32 | 8 | |
35 | |||||
40 | -0.030 -0.040 | ||||
50 | |||||
60 | -0.030 -0.050 | M20×2.5 | 40 |
L | P | F尺寸 GPSLOC・GPS-XLOC |
40~ 70 | 10 | L-N>![]() ![]() L-N≤ ![]() |
75~120 | 15 | |
125~180 | 20 | |
185~300 | 25 | |
305~500 | 30 |
型号 | L 指定单位5mm | N 指定单位1mm | F 指定单位1mm | |
Type | D | |||
GPSLOC (螺旋槽长度 固定型) GPSLOF (螺旋槽长度 指定型) | 8 | 40~ 70 | 0~ 40 | GPSLOF F≥E+P 且 F≤L-N ![]() 无需指定F尺寸 |
10 | ||||
12 | 40~160 | 0~100 | ||
13 | 40~200 | |||
16 | ||||
20 | 40~220 | |||
25 | 50~260 | |||
28 | 60~260 | |||
30 | 70~260 | |||
32 | 0~120 | |||
35 | 100~300 | |||
40 | 0~140 | |||
50 | 100~400 | 0~200 | ||
60 | 150~500 |
型号 | L 指定单位5mm | N 指定单位1mm | F 指定单位1mm | 压入部直径DK | ||
Type | D | 指定单位0.001mm | 公差 | |||
GPS-XLOC (螺旋槽长度 固定型) GPS-XLOF (螺旋槽长度 指定型) | 8 | 40~ 70 | 5~ 40 | GPS-XLOF F≥E+P 且 F≤L-N ![]() 无需指定F尺寸 | 8.000~ 8.050 | DK ±0.002 |
10 | 10.000~10.050 | |||||
12 | 40~160 | 5~100 | 12.000~12.050 | |||
13 | 40~200 | 13.000~13.050 | ||||
16 | 16.000~16.050 | |||||
20 | 40~220 | 20.000~20.050 | ||||
25 | 50~260 | 25.000~25.050 | ||||
28 | 60~260 | 0~100 | 28.000~28.050 | |||
30 | 70~260 | 5~100 | 30.000~30.050 | |||
32 | 0~120 | 32.000~32.050 | DK ±0.003 | |||
35 | 100~300 | 5~120 | 35.000~35.050 | |||
40 | 5~140 | 40.000~40.050 | ||||
50 | 100~400 | 5~200 | 50.000~50.050 | |||
60 | 150~500 | 60.000~60.050 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|