型号 | - | L | - | N |
GPOL 40 | - | 150 | - | N60 |
5 | 天发货 |
精密级带肩导柱 -带避空部型- | 支撑柱 -压入部标准型- | 支撑柱 -带油槽型/压入部标准型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: GPHOT | 型号: SPP | 型号: SPP-OC |
滑动部 D | 压入部 Dm5 | M×Pitch | ℓ | E | E1 | P1 | 油槽数 | 型号 | L 选择 | N 指定单位1mm | |||||||
Type | D | ||||||||||||||||
35 | -0.030 -0.035 | 35 | +0.020 +0.009 | M16×2.0 | 32 | 8 | 14 | 12 | 2 | GPOL | 35 | 100 | 0~ 60 | ||||
15 | 13 | 110 | 120 | 130 | |||||||||||||
140 | 0~ 80 | ||||||||||||||||
150 | 160 | ||||||||||||||||
16 | 14 | 170 | 180 | 190 | |||||||||||||
200 | |||||||||||||||||
40 | -0.030 -0.040 | 40 | 26 | 24 | 40 | 130 | 140 | 0~ 60 | |||||||||
28 | 26 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 0~ 80 | ||||||||||
30 | 28 | 200 | 210 | 220 | |||||||||||||
50 | 50 | 28 | 26 | 50 | 150 | 0~ 80 | |||||||||||
30 | 28 | 160 | 170 | ||||||||||||||
180 | 190 | 0~100 | |||||||||||||||
32 | 30 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | |||||||||||
34 | 32 | 250 | 260 | ||||||||||||||
60 | -0.030 -0.050 | 60 | +0.024 +0.011 | M20×2.5 | 40 | 30 | 28 | 60 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 0~120 | |||
32 | 30 | 250 | 260 | 270 | 280 |
GPOL为GPSL的“OC”追加工产品的标准化型号,价格低于原有追加工产品。
需自由指定全长(L尺寸)及压入部直径时,请按照 GPSL · GPS-XL (
点击此处)订购。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|