精密级直导柱 -长度指定型-
商品
评价
详情
  • 精密级直导柱 -长度指定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

精密级直导柱 -长度指定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
精密级直导柱 -长度指定型-

精密级直导柱是一款应用在模具中,与导套配合使用的导向零件,起导向作用。一般应用在模具精度要求较高的场合,若与精定位零件(锥度精定位销、锥度精定位快等)配套使用,则会使型腔的对准定位更加精密
产品特点
GPSL和GPS-XL均为无油槽型直导柱,一般与带油槽型导套配合使用

GPSL为压入部直径固定型,压入部直径可固定选择,选择范围:φ8mm~φ60mm

GPS-XL为压入部直径指定型,压入部DK可自由指定,指定范围:φ8mm~φ60.05mm

导柱托边与无油槽型导套托丝配合照片1
发货日
●GPSL(D8~25·D30·D35~60)
2天发货
上海·广州发货
●GPS-XL(D8~25·D30·D35~40)
3天发货
上海·广州发货
●GPS-XL(D50·D60)
5天发货
上海·广州发货
●D28·D32
7天发货
上海·广州发货
使用案例
导柱安装和使用范例:

  将导柱压入部端安装在动模板侧,并用螺栓拧入导柱螺纹孔内固定导柱
  滑动部与导套接触配合往复运动
米思米导柱托边照片1
使用方法
米思米导柱托边安装范例标准孔加工范例
米思米导柱托边孔加工范例
注意事项
米思米导柱托边注意事项1

米思米导柱托边压入部公差
■ 选择精密级导柱、导套配套时,请综合考虑导柱长度、滑动量、模具温度等因素
■ 若合模时型腔未准确对准定位,则会损坏型芯等成形零件,建议配套精定位使用

■导柱和导套配合间隙范围
精密级导柱
GPH
GPHL
GPH-XL
GPSL
GPS-XL
导套
GBHE
GBSE
自润滑型
间隙范围精密级导套
GBH
GBS
间隙范围
滑动部
直径公差内径公差内径公差
8-0.015
-0.020
+0.014
+0.005
0.020~0.0340
-0.005
0.010~0.020
10
12-0.020
-0.025
+0.017
+0.006
0.026~0.042-0.005
-0.010
13
16
20-0.025
-0.030
+0.020
+0.007
0.032~0.050-0.010
-0.015
25
28
30
32-0.030
-0.035
+0.025
+0.009
0.039~0.060--
35
40-0.030
-0.040
0.039~0.065
50
60-0.030
-0.050
+0.029
+0.010
0.040~0.079
选择精密级导柱,导套配套时,请综合考虑导柱长度,滑动量,模具温度等因素。
相关产品
配套导套直杆型:GBS/GBSE配套导套带肩型:GBH/GBHE 
米思米导套直司照片米思米导套托司照片 
精密级直导套 -油槽型-精密级带肩导套 -油槽型- 
尺寸图
材质 SUJ2 硬度 58HRC~(高频淬火)
GPSL (压入部直径固定型)
GPS-XL (压入部直径固指型)
米思米导柱托边尺寸图
X1为高频淬火硬度保证范围,X1=L-E-C1,淬火深度参考值:1.5~2.0mm
前端面及导入部有时无回火色(热处理颜色)。
精密级导套之间配合间隙较小,请在模具温度80℃以下(参考值)使用。(点击此处
规格表
■GPSL(压入部直径固定型)
型号L
指定单位5mm
N
指定单位1mm
TypeD
GPSL
(压入部直径
固定型)
840~700~40
10
1240~1600~100
1340~200
16
2040~220
2550~260
2860~260
3070~260
320~120
35100~300
400~140
50100~4000~200
60150~500
无需压入部时,请指定 N=0。
请按N≤L-E指定压入部长度。

■GPS-XL(压入部直径指定型)
型号L
指定单位5mm
N
指定单位1mm
压入部直径DK
TypeD指定单位0.001mm公差
GPS-XL
(压入部直径
指定型)   
840~705~408.000~8.050DK
±0.002
1010.000~10.050
1240~1605~10012.000~12.050
1340~20013.000~13.050
1616.000~16.050
2040~22020.000~20.050
2550~26025.000~25.050
2860~2600~10028.000~28.050
3070~2605~10030.000~30.050
320~12032.000~32.050DK
±0.003
35100~3005~12035.000~35.050
405~14040.000~40.050
50100~4005~20050.000~50.050
60150~50060.000~60.050
请按N≤L-E指定压入部长度。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
高温模具是否可以使用此类导柱?
一般在80℃以下使用,高温模具需考虑热膨胀因素,应适当放宽导套内径公差与导柱配合
该导柱可已和哪些类型导套配合使用?
导柱导套中,只要其中有1个产品有油槽即可,使导柱导套相对运动更加顺畅,不建议2个都带或者不带油槽
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页