型号 | - | L | - | N | - | DK | - | B | - | DS |
GPHOT 25 | - | 250 | - | N100 | - | B10 | - | DS24.93 | ||
GPHOT-XL 25 | - | 250 | - | N100 | - | DK25.009 | - | B20 | - | DS24.93 |
5 | 天发货 |
7 | 天发货 |
精密级带肩导柱 -带螺旋槽 全长固定型- | 精密级带肩导套 -无油槽型- | 精密级带肩导柱 -带螺旋槽 全长指定型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: GPHLSP | 型号: GBAMV | 型号: GPH-XLOC |
避空部 DS | 滑动部 D | 压入部 | T | H | E | |||
D | GPHOT | GPHOT-XL | ||||||
0 -0.01 | 12 | -0.020 -0.025 | 12 | +0.015 +0.007 | ±0.002 | 5 | 17 | 5 |
13 | 13 | 18 | ||||||
16 | 16 | 8 | 21 | |||||
20 | -0.025 -0.030 | 20 | +0.017 +0.008 | 25 | ||||
25 | 25 | 30 | ||||||
30 | 30 | 35 |
型号 | L 指定单位5mm | N 指定单位1mm | 压入部直径DK (仅GPHOT-XL) | B 指定单位1mm | 避空部DS | ||
Type | D | 指定单位0.001mm | 公差 | 指定单位0.01mm | |||
GPHOT GPHOT-XL | 12 | 30~200 | 5~ 80 | 12.000~12.050 | DK ±0.002 | 5~ 50 | 11.80~11.95 |
13 | 13.000~13.050 | 12.80~12.95 | |||||
16 | 30~250 | 8~ 80 | 16.000~16.050 | 15.80~15.95 | |||
20 | 30~300 | 8~100 | 20.000~20.050 | 5~ 80 | 19.80~19.95 | ||
25 | 40~350 | 8~120 | 25.000~25.050 | 5~130 | 24.80~24.95 | ||
30 | 50~400 | 8~130 | 30.000~30.050 | 29.80~29.95 | |||
40 | 80~500 | 40.000~40.050 | 39.80~39.95 | ||||
50 | 100~550 | 8~140 | 50.000~50.050 | 5~140 | 49.80~49.95 |
L≥N+B+E+5
B=0时,请指定BN。
DK的选择仅限GPHOT-XL。
无需压入部时,请通过GPHOT指定Nmin.。N=T+(2或3)时,不带压入部。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|