登录后查看更多信息
免费注册/登录
精密级带肩导柱 -带螺旋槽 全长指定型-
商品
评价
详情
  • 精密级带肩导柱 -带螺旋槽 全长指定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

精密级带肩导柱 -带螺旋槽 全长指定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米导柱截图
精密级带肩导柱 -带螺旋槽 全长指定型-

精密级带肩导柱是一款应用在模具中,与导套配合使用的导向零件,起导向作用。一般应用在模具精度要求较高的场合,若与精定位零件(锥度精定位销、锥度精定位快等)配套使用,则会使型腔的对准定位更加精密。
同环形油槽相比,螺旋油槽在导柱导套配合时,随着润滑油在螺旋槽内移动, 可以使整个导柱表面得到均匀润滑,具有更优秀的防烧结效果。
产品特点
· GPHLOC和GPH-XLOF均为螺旋油槽型带肩导柱,外径选择范围:φ8mm~φ60mm
· SUJ2材质保证产品强度及耐磨性
· 两种不同压入部直径选择方式(压入部直径固定型和压入部直径指定型)根据不同使用场合可进行选用。
发货日
●D8~25·D30·D35~60
5天发货
上海·广州发货
●D28·D32
9天发货
上海·广州发货
●带*型号
13天发货
上海·广州发货
使用案例
导柱安装和使用范例:
米思米导柱使用案例
注意事项
■ 选择精密级导柱、导套配套时,请综合考虑导柱长度、滑动量、模具温度等因素
■ 若合模时型腔未准确对准定位,则会损坏型芯等成形零件,建议配套精定位使用

米思米导柱注意事项
相关产品
尺寸图
GPHLOC(压入部直径固定·螺旋槽长度固定型)
GPHLOF(压入部直径固定·螺旋槽长度指定型)
GPH-XLOC(压入部直径指定·螺旋槽长度固定型)
GPH-XLOF(压入部直径指定·螺旋槽长度指定型)
米思米导柱尺寸图
X1为高频淬火硬度保证范围,X1=L-T-E-(10~15),淬火深度参考值:1.5~2.0mm
前端面及导入部、油槽部有时无回火色(热处理颜色)。
有时单端面或双端面加工有中心孔。
精密级导柱、精密级导套之间配合间隙较小,请在模具温度80°C以下(参考值)使用。
如果选择L尺寸、N尺寸、F尺寸使F+N=L,则有可能在N尺寸分为内加工螺旋槽。在N尺寸范围内加工螺旋槽带来不便时,请指定各尺寸使L-N-F=10mm以上。
规格表
■压入部直径固定型
型号L
指定单位5mm
N
指定单位1mm
F
指定单位1mm
TypeD
GPHLOC
(螺旋槽长度
固定型)

GPHLOF
(螺旋槽长度
指定型)
830~ 805~60GPHLOF
F≥E+P

F≤L-N
GPHLOC
无需指定F尺寸
10
1230~2005~80
13
1630~2508~80
2030~3008~100
2540~3508~120
2850~300
3050~4008~130
3250~350
3560~450
4080~50010~200
50100~50012~200
*505~550
60200~50015~200
*505~550
无需压入部时,请指定Nmin.。 例:D=13时,N指定5   请以N≤L-F来指定压入部长度。
N尺寸包括肩部厚度、颈部避空,因此, N=T+(2 或 3)时,不带压入部。

■压入部直径指定型
型号LN
指定单位1mm
F
指定单位1mm
压入部直径DK
TypeD指定单位5mm指定单位0.001mm公差
GPH-XLOC
(螺旋槽长度
固定型)

GPH-XLOF
(螺旋槽长度
指定型)
830~8010~60GPH-XLOF
F≥E+P

F≤L-N
GPH-XLOC
无需指定F尺寸
8.000~ 8.050DK
±0.002
1010.000~10.050
1230~20010~8012.000~12.050
1313.000~13.050
1630~25013~8016.000~16.050
2030~30013~10020.000~20.050
2540~35013~12025.000~25.050
2850~30028.000~28.050
3050~40013~13030.000~30.050
3250~35032.000~32.050DK
±0.003
3560~45035.000~35.050
4080~50015~20040.000~40.050
50100~50017~20050.000~50.050
*505~550
60200~50020~20060.000~60.050
*505~550
请以N≤L−F来指定压入部长度。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
高温模具是否可以使用此类导柱?
一般在80℃以下使用,高温模具需考虑热膨胀因素,应适当放宽导套内径公差与导柱配合。
该导柱可已和哪些类型导套配合使用?
导柱导套中,只要其中有1个产品有油槽即可,使导柱导套相对运动更加顺畅,不建议2个都带或者不带油槽。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 导向/推板导向/精定位组件 > 导向零件 > 导柱 > 精密级带肩导柱 -带螺旋槽 全长指定型-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页