• 精密级带肩导柱 -带油槽 全长固定型 压入部长度固定型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

精密级带肩导柱 -带油槽 全长固定型 压入部长度固定型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
精密级带肩导柱 -带油槽 全长固定型-
精密级带肩导柱是一款应用在模具中,与导套配合使用的导向零件,起导向作用。
一般应用在模具精度要求较高的场合,若与精定位零件(锥度精定位销、锥度精定位块等)配套使用,则会使型腔的对准定位更加精密。

品名:精密级带肩导柱 -带油槽 全长固定型-
材质:SUJ2
硬度:58HRC~(高频淬火)
产品特点
■导柱导套配合的间隙范围
产品特点
订货范例
型号-L
GPJ 20-55
发货日
3天发货
上海,广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
使用案例
案例1
案例2
相关产品
欧洲标准精密级带肩导柱-带油槽 全长固定型- 精密级带肩导柱 -带油槽 台阶型- 精密级带肩导套 -无油槽型-
欧洲标准精密级带肩导柱-带油槽 全长固定型--相关图片 精密级带肩导柱 -带油槽 台阶型--相关图片 精密级带肩导套 -无油槽型--相关图片
型号: D-GPM011 型号: C-GPBH 型号: GBAMV
尺寸图
GPJ
精密级带肩导柱 -带油槽・全长固定型-:相关图像
精密级带肩导柱 -带油槽・全长固定型-:相关图像
 X1为高频淬火硬度保证范围,X1=L-T-E-(10~15),淬火深度参考值:1.5~2.0mm
油槽数、槽距详情 点击此处
 前端面及导入部、油槽部有时无回火色(热处理颜色)。
有时单端面或双端面加工有中心孔。
精密级导柱、精密级导套之间配合间隙较小,请在模具温度80℃以下(参考值)使用。(点击此处)
规格表
滑动部
D
压入部
Dm5
THEN型号L
选择
TypeD
10-0.015
-0.020
10+0.012
+0.006
513416GPJ1045
2455
12-0.020
-0.025
12+0.015
+0.007
3570
175161245
2455
16166212070
161645
20-0.025
-0.030
20+0.017
+0.008
252455 60
242055
3060 65 70A
3570B 75
关于此商品的常见问题 (FAQ)
高温模具是否可以使用此类导柱?
一般在模具温度80℃以下使用,高温模具需考虑热膨胀等因素,应适当放宽导套内径公差与导柱配合。
此类导柱可以和哪些类型的导套配合使用?
可以和无油槽型导套配合使用。为了使配合时相对运动更加顺畅,导柱导套中的1个产品有油槽即可,不建议2个都带或都不带油槽。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 导向/推板导向/精定位组件 > 导向零件 > 导柱 > 精密级带肩导柱 -带油槽 全长固定型 压入部长度固定型-
您还有2项规格未选