3 | 天发货 |
5 | 天发货 |
7 | 天发货 |
11 | 天发货 |
精密级导柱 GPH GPH-XL GPSL GPS-XL | 导套 GBHE GBSE 自润滑型 | 间隙范围 | 精密级导套 GBH GBS | 间隙范围 | |
滑动部 | |||||
直径 | 公差 | 内径公差 | 内径公差 | ||
8 | -0.015 -0.020 | +0.014 +0.005 | 0.020~0.034 | 0 -0.005 | 0.010~0.020 |
10 | |||||
12 | -0.020 -0.025 | +0.017 +0.006 | 0.026~0.042 | -0.005 -0.010 | |
13 | |||||
16 | |||||
20 | -0.025 -0.030 | +0.020 +0.007 | 0.032~0.050 | -0.010 -0.015 | |
25 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
32 | -0.030 -0.035 | +0.025 +0.009 | 0.039~0.060 | - | - |
35 | |||||
40 | -0.030 -0.040 | 0.039~0.065 | |||
50 | |||||
60 | -0.030 -0.050 | +0.029 +0.010 | 0.040~0.079 |
滑动部 D | 压入部 Dm5 | T | H | E | 型号 | L 指定单位5mm | N 指定单位1mm | |||
Type | D | |||||||||
8 | -0.015 -0.020 | 8 | +0.012 +0.006 | 5 | 11 | 3 | GPHL | 8 | 30~80 | 5~60 |
10 | 10 | 13 | 4 | 10 | ||||||
12 | -0.020 -0.025 | 12 | +0.015 +0.007 | 17 | 5 | 12 | 30~200 | 5~80 | ||
13 | 13 | 18 | 13 | |||||||
16 | 16 | 8 | 21 | 16 | 30~250 | 8~80 | ||||
20 | -0.025 -0.030 | 20 | +0.017 +0.008 | 25 | 20 | 30~300 | 8~100 | |||
25 | 25 | 30 | 25 | 40~350 | 8~120 | |||||
28 | 28 | 33 | 28 | 50~300 | 13~120 | |||||
30 | 30 | 35 | 30 | 50~400 | 8~130 | |||||
32 | -0.030 -0.035 | 32 | +0.020 +0.009 | 37 | 32 | 50~350 | 13~130 | |||
35 | 35 | 40 | 35 | 60~450 | 8~130 | |||||
40 | -0.030 -0.040 | 40 | 10 | 45 | 8 | 40 | 80~500 | 10~200 | ||
50 | 50 | 12 | 55 | 50 | 100~500 | 12~200 | ||||
*505~550 | ||||||||||
60 | -0.030 -0.050 | 60 | +0.024 +0.011 | 15 | 65 | 60 | 200~500 | 15~200 | ||
*505~550 |
滑动部 D | T | H | E | 型号 | L 指定单位5mm | N 指定单位1mm | 压入部直径DK | |||
Type | D | 指定单位0.001mm | 公差 | |||||||
8 | -0.015 -0.020 | 5 | 11 | 3 | GPH-XL | 8 | 30~80 | 10~60 | 8.000~8.050 | DK ±0.002 |
10 | 13 | 4 | 10 | 10.000~10.050 | ||||||
12 | -0.020 -0.025 | 17 | 5 | 12 | 30~200 | 10~80 | 12.000~12.050 | |||
13 | 18 | 13 | 13.000~13.050 | |||||||
16 | 8 | 21 | 16 | 30~250 | 13~80 | 16.000~16.050 | ||||
20 | -0.025 -0.030 | 25 | 20 | 30~300 | 13~100 | 20.000~20.050 | ||||
25 | 30 | 25 | 40~350 | 13~120 | 25.000~25.050 | |||||
28 | 33 | 28 | 50~300 | 28.000~28.050 | ||||||
30 | 35 | 30 | 50~400 | 13~130 | 30.000~30.050 | |||||
32 | -0.030 -0.035 | 37 | 32 | 50~350 | 32.000~32.050 | DK ±0.003 | ||||
35 | 40 | 35 | 60~450 | 35.000~35.050 | ||||||
40 | -0.030 -0.040 | 10 | 45 | 8 | 40 | 80~500 | 15~200 | 40.000~40.050 | ||
50 | 12 | 55 | 50 | 100~500 | 17~200 | 50.000~50.050 | ||||
*505~550 | ||||||||||
60 | -0.030 -0.050 | 15 | 65 | 60 | 200~500 | 20~200 | 60.000~60.050 | |||
*505~550 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|