产品概述
电极是电火花加工用的放电端零件,用于加工热处理后的较硬材质及型腔边角、刻字等一些切削加工无法对应的场合。电极是预先加工好的形状,利用放电腐蚀原理加工工件,常用材料有石墨和铜。
米思米点式浇口套加工用电极 -SR部加工用-EMPG系列产品的材质是无氧铜(C1020)主要用于加工点式浇口套的2次流道的SR部位。
产品特点
■点式浇套加工用电极分为两款,EMPG用于加工点式浇口套的2次流道SR部位,EMPGA用于加工浇口部位。
■在单边火花间隙设定为0.15mm的条件下,EMPG系列产品的最小P尺寸为0.9mm最小SR0.6mm,最大P尺寸为3.7mm最大SR2mm。
■若电极意外跌落或前端被磕碰,可能因前端部弯曲变形而影响使用,敬请注意。此时需对电极前端进行修整后再使用。
规格概述
・规格表
|
|
0.90 | 0.60 | EMPG | 1.2 | 50 | 70 | | 1 | 2 | 3 |
1.20 | 0.75 | 1.5 |
1.70 | 1.00 | 2 | 50 | 70 | | 1 | 2 | 3 |
| | 90 | | 2 | 3 |
2.20 | 1.25 | 2.5 | 50 | 70 | 90 | 1 | 2 | 3 |
2.70 | 1.50 | 3 |
3.20 | 1.75 | 3.5 | 50 | 70 | | 1 | 2 | 3 |
| | 90 | 1 | 2 | |
3.70 | 2.00 | 4 | 50 | 70 | | 1 | 2 | 3 |
| | 90 | 1 | 2 | |
*为设定电火花放电单边间隙为0.15mm时的规格。
SR的中心点偏离电极中心0.15mm(单边),故P尺寸较公称尺寸(No.)=(2×SR)小0.3mm。 |
■Q尺寸规格表
|
|
1.2 | 1.24 | 1.59 | - | 1.58 | 2.28 | - | 1.92 | 2.96 | - |
1.5 | 1.53 | 1.88 | 1.87 | 2.57 | 2.21 | 3.26 |
2 | 2.03 | 2.38 | 2.36 | 3.06 | 3.76 | 2.70 | 3.74 | 4.79 |
2.5 | 2.53 | 2.88 | 3.23 | 2.85 | 3.55 | 4.25 | 3.18 | 4.23 | 5.28 |
3 | 3.02 | 3.37 | 3.72 | 3.35 | 4.04 | 4.74 | 3.67 | 4.72 | 5.76 |
3.5 | 3.52 | 3.87 | 4.22 | 4.16 | 4.54 | 5.23 | 4.16 | 5.20 | - |
4 | 4.01 | 4.36 | 4.71 | 4.33 | 5.03 | 5.72 | 4.64 | 5.69 |
发货日

上海·广州发货
使用案例
相关产品