产品概述
电极是电火花加工用的放电端零件,用于加工热处理后的较硬材质及型腔边角、刻字等一些切削加工无法对应的场合。电极是预先加工好的形状,利用放电腐蚀原理加工工件,常用材料有石墨和铜。
潜伏式浇口用电极顾名思义是用于加工潜伏式浇口用的电极,因潜伏式浇口为斜孔,钻头加工不易定位且易折断,用电极加工是最佳选择。
米思米潜伏式浇口用电极EMSG系列产品的材质是无氧铜(C1020),注意进胶点靠近流道 d1尺寸由流道直径W决定,所以选型时需要选择符合d1的P尺寸。
产品特点
■潜伏式浇口通常需要加工斜孔,加工斜孔时,钻头不易定位且折断。采用潜伏式浇口用电极加工是最佳选择。
■斜孔部位靠近流道处的大端直径尺寸由流道直径决定,所以选型时需要选择符合的口径尺寸P。
■若电极意外跌落或前端被磕碰,可能因前端部弯曲变形而影响使用,敬请注意。此时需对电极前端进行修整后再使用。
规格概述
・规格表
|
|
|
1.5 | - | - | 3.7 | - | 6 | EMSG | 1.5 | 60 | | | | | 20 | |
2 | 10.3 | 6.8 | 5.1 | 3.4 | 2 | 60 | 70 | | 10 | 15 | 20 | 30 |
2.5 | 13.1 | 8.7 | 6.5 | 4.3 | 2.5 |
3 | 16.0 | 10.6 | 7.9 | 5.2 | 3 | 60 | 70 | | 10 | 15 | 20 | 30 |
| | 90 | | | 20 | 30 |
4 | 21.7 | 14.4 | 10.8 | 7.1 | 4 | 60 | 70 | | 10 | 15 | 20 | 30 |
| | 90 | | | 20 | |
5 | - | - | 13.6 | 9.0 | 5 | 60 | 70 | | | | 20 | 30 |
| | 90 | | | 20 | |
6 | - | - | 16.4 | 10.8 | 6 | 60 | 70 | | | | 20 | 30 |
| | 90 | | | 20 | |
8 | - | - | - | 14.6 | 10 | 8 | | 70 | | | | | 30 |
发货日

上海·广州发货
使用案例
相关产品