点式浇口套 -硬质合金/B尺寸固定/内孔SR-
商品
评价
详情
  • 点式浇口套 -硬质合金/B尺寸固定/内孔SR-
  • 点式浇口套 -硬质合金/B尺寸固定/内孔SR-
  • 点式浇口套 -硬质合金/B尺寸固定/内孔SR-
  • 点式浇口套 -硬质合金/B尺寸固定/内孔SR-
  • 点式浇口套 -硬质合金/B尺寸固定/内孔SR-
  • 点式浇口套 -硬质合金/B尺寸固定/内孔SR-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

点式浇口套 -硬质合金/B尺寸固定/内孔SR-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品概述
点式浇口套是指在采用点浇口时,将浇口部用衬套结构代替的零件。

点浇口的前端孔会因连续的成形加工而产生磨损,孔的形状会变形,变大。
当磨损增大时,若为点式浇口套结构,则通过更换零件就能简单地进行模具维修。

为了使点浇口部的分流道能较好地脱模,需要对点式浇口套的内表面进行良好的粗糙度加工。
此外,还需要进行精密机械加工以防止表面成形倒扣形状。

·点式浇口套按材料分有:SKH51、镍合金、硬质合金
··此款点式浇口套为:硬质合金/B尺寸固定/内孔SR
产品特点
本产品为 点式浇口套 -硬质合金/B尺寸固定/内孔SR-
型号材质硬度适用树脂(参考)材质特征(参考)
PGWB□AV40 (硬质合金)87~88HRA (维式硬度换算值:960HV)含玻璃纤维强化树脂
超级工程塑料
・浇口内呈镜面,表面精细
・脱模容易,适用于快周期、细浇口的成形
・玻璃纤维成分多或硬度较高的树脂建议使
用高硬度型的电铸浇口或SKH51材的产品
订货范例
型号-L-P-A-K-C V S R
PGWB1A 4-20.01-P0.8-A2-K30-C0.5-V3.0
PGWB2A 4-20.01-P0.8-A2-K30  
PGWB3A 4-20.01-P0.8-A2-K30-C0.5-S30
PGWB4A 4-20.01-P0.8-A2-K30-C0.5-R1.0
PGWB5A 4-20.01-P0.8-A2-K30-C0.5
发货日
9天发货
上海·广州发货
使用案例
使用案例
相关产品
止动螺栓(中精度) 大型模具用精定位块组件 浇口套 -相当于HPM1/SKD61/专用螺栓型・法兰厚10mm-
止动螺栓(中精度)-相关图片 大型模具用精定位块组件-相关图片 浇口套 -相当于HPM1/SKD61/专用螺栓型・法兰厚10mm--相关图片
型号: C-STBG 型号: LBJX 型号: SBBD
尺寸图
尺寸图
尺寸图2
规格表
HGBSR型号L
指定单位
0.01mm
P2A形状除外
C
指定单位
0.1mm
仅限为1A形状
V
指定单位
0.1mm
仅限为3A形状

指定单位
仅限为4A形状
R
指定单位
0.1mm
TypeShapeD
30.730.6PGWB
(硬质合金V40)
1A
2A
3A
4A
5A
26.00~20.000.3  0.4  0.5(*1)1
2
3
20

30
0.2~0.41.3~1.91~450.4~0.8
4140.752.58.00~25.000.3  0.4 0.5  0.6(*1)0.2~0.51.5~2.40.6~1.0
51.261310.00~40.000.5  0.6  0.7  0.80.3~0.82.0~2.90.8~1.5
6140.6  0.72.5~3.9
1.250.8  0.9  1.0
81.5101.25515.00~40.000.8  0.9  1.00.5~1.53.5~4.91.0~2.0
1.51.2
91.25614.0~5.91~501.5~3.0
1.51.2  1.3  1.4  1.5(*2)
111.581.2  1.3  1.44.5~7.91~602.0~4.0
21.5  1.6
4A形状时,点式浇口套 -硬质合金/B尺寸固定/内孔SR-:相关图像
(*1)P0.5(D2)、P0.6(D2.5)仅可选择K20°
(*2)P1.5(D6)中K30°时,G为1.2
追加工
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问含玻璃纤维树脂材料对于选用点式浇口套的材质有什么注意吗?
含玻璃纤维成分多或硬度较高的树脂,推荐选用SKH51或硬质合金材质的点式浇口套。
此款硬质合金点式浇口套的硬度是多少?适用于哪些树脂?
①87~88HRA (维式硬度换算值:960HV)
②适用于含玻璃纤维强化树脂或超级工程塑料等
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 浇口套/流道相关 > 点式浇口 > 硬质合金点式浇口套 > 点式浇口套 -硬质合金/B尺寸固定/内孔SR-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页