类型 | 特点 | ![]() | ![]() | 适用树脂(参考) | 材质特征(参考) | |
小直径型 | 带肩型 | 由于肩下部承受注塑压力,所以比标准型强度更大 | SKH51 | 59~61HRC | 玻璃纤维树脂 聚碳酸酯 | ・常用材料 ・热处理后耐磨损性优良,韧性强,便于高精度加工 ・产品均经淬火,追加工须用电火花加工 |
型号 | - | L | - | P | - | A | - | C |
PGHST 1.5 | - | 15.00 | - | P0.3 | - | A2 | - | C0.2 |
PGXST 1.8 | - | 12.00 | - | P0.4 | - | A2 | - | C0.4 |
7 | 天发货 |
浇口套 -相当于HPM1 SKD61/通用螺栓型 法兰厚10mm- | 带肩点式浇口套 -SKH51/底孔加长型/内孔SR- | 带肩点式浇口套 -SKH51/B尺寸固定/内孔SR- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SBBK | 型号: PGHTBL | 型号: PGHT1A |
型号 | 类型 | ![]() | ![]() | P尺寸公差![]() |
PGHST | 标准型 | SKH51 | 59~61HRC | ±0.01 |
PGXST | 精密型 | ±0.005 |
H | D2 | SR | V | 型号 | L 指定单位0.1mm | P | A° | C | |
Type | D | ||||||||
5 | 2.5 | 0.4 | 1.2 | PGHST (标准型) PGXST (精密型) | 1.5 | 10.00~20.00 | 0.3 | 2 | 0 0.2 0.3 0.4 0.5 |
6 | 3 | 1.3 | 1.6 | 0.3 0.4 | |||||
0.5 | 1.8 | 0.3 0.4 | |||||||
0.5 | 0 0.2 0.3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|