型号 | - | L | - | P | - | SR | - | A | - | G | - | B |
PGHTBL 4 | - | 35.01 | - | P0.8 | - | SR1.00 | - | A2 | - | G2.0 | - | B15.00 |
3 | 天发货 |
浇口套 -相当于HPM1・SKD61/通用螺栓型・法兰厚10mm- | 拉料销 -直杆/标准型- | 点式浇口套 -SKH51/B尺寸指定/内孔锥型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SBBK | 型号: RLR | 型号: PGHV1A |
H | D2 | 型号 | L 指定单位0.01mm | 底孔P | SR | A° | G | B 指定单位0.01mm | |
Type | D | ||||||||
8 | 5 | PGHTBL | 3 | 20.00~40.00 | 0.4 0.5 0.6 | 1 | 1 | 1.2 | 5.00~ 9.00 |
2 | 5.50~ 9.50 | ||||||||
3 | 6.50~10.50 | ||||||||
2 | 1.2 | 5.00~ 8.00 | |||||||
2 | 5.50~ 8.50 | ||||||||
3 | 6.50~ 9.50 | ||||||||
3 | 1.2 | 5.00~ 7.00 | |||||||
2 | 5.50~ 7.50 | ||||||||
3 | 6.50~ 8.50 | ||||||||
9 | 6 | 4 | 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 | 1.00 1.25 | 1 2 | 1.2 | 5.00~30.00 | ||
2 | 5.50~30.50 | ||||||||
3 | 6.50~31.50 | ||||||||
3 | 1.2 | 5.00~20.00 | |||||||
2 | 5.50~20.50 | ||||||||
3 | 6.50~21.50 | ||||||||
11 | 8 | 5 | 20.00~60.00 | 0.6 0.7 0.8 | 1.25 | 1 2 3 | 1.5 | 5.00~30.00 | |
3 | 6.50~31.50 | ||||||||
4 | 7.50~32.50 | ||||||||
1.5 | 1 2 | 1.5 | 5.00~30.00 | ||||||
3 | 6.50~31.50 | ||||||||
4 | 7.50~32.50 | ||||||||
3 | 1.5 | 5.00~20.00 | |||||||
3 | 6.50~21.50 | ||||||||
4 | 7.50~22.50 | ||||||||
12 | 9 | 6 | 0.8 | 1.25 1.50 | 1 2 3 | 1.5 | 5.00~30.00 | ||
3 | 6.50~31.50 | ||||||||
4 | 7.50~32.50 | ||||||||
14 | 11 | 8 | 0.8 | 1.50 2.00 | 1 2 3 | 1.5 | 5.00~30.00 | ||
3 | 6.50~31.50 | ||||||||
4 | 7.50~32.50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|