类型 | 特点 | ![]() | ![]() | 适用树脂(参考) | 材质特征(参考) | |
带肩型 | B尺寸固定型 | 常用类型 | SKH51 | 59~61HRC | 玻璃纤维树脂 聚碳酸酯 | ・常用材料 ・热处理后耐磨损性优良,韧性强,便于高精度加工 ・产品均经淬火,追加工须用电火花加工 |
型号 | - | L | - | P | - | A | - | K | - | C V S R |
PGHT1A 4 | - | 35.01 | - | P0.8 | - | A2 | - | K30 | - | C0.5-V3.0 |
PGHT2A 4 | - | 35.01 | - | P0.8 | - | A2 | - | K30 | ||
PGHT3A 4 | - | 35.01 | - | P0.8 | - | A2 | - | K30 | - | C0.5-S30 |
PGHT4A 4 | - | 35.01 | - | P0.8 | - | A2 | - | K30 | - | C0.5-R1.0 |
PGHT5A 4 | - | 35.01 | - | P0.8 | - | A2 | - | K30 |
3 | 天发货 |
点式浇口套 -SKH51/B尺寸指定/内孔SR- | 浇口套 -相当于HPM1 SKD61/通用螺栓型 法兰厚10mm- | 拉料销 -直杆/前端笔锥- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: PGH1A | 型号: SBBK | 型号: RLKB |
H | D2 | G | B | SR | 型号 | L 指定单位 0.01mm | P | A° | K° | ![]() C 指定单位 0.1mm | ![]() V 指定单位 0.1mm | ![]() S° 指定单位 1° | ![]() R 指定单位 0.1mm | ||
Type | Shape | D | |||||||||||||
6 | 3 | 0.7 | 3 | 0.6 | PGHT | 1A 2A 3A 4A 5A | 2 | 10.00~20.00 | 0.3 0.4 0.5(*1) | 1 2 3 | 20 30 | 0.2~0.4 | 1.3~1.9 | 1~45 | 0.4~0.8 |
7 | 4 | 1 | 4 | 0.75 | 2.5 | 10.00~25.00 | 0.3 0.4 0.5 0.6(*1) | 0.2~0.5 | 1.5~2.4 | 0.6~1.0 | |||||
8 | 5 | 1.2 | 6 | 1 | 3 | 20.00~40.00 | 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9(*2) | 0.3~0.8 | 2.0~2.9 | 0.8~1.5 | |||||
9 | 6 | 1 | 4 | 0.6 0.7 | 2.5~3.9 | ||||||||||
1.25 | 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 | ||||||||||||||
11 | 8 | 1.5 | 10 | 1.25 | 5 | 20.00~60.00 | 0.8 0.9 1.0 | 0.5~1.5 | 3.5~4.9 | 1.0~2.0 | |||||
1.5 | 1.2 1.3 1.4 1.5(*3) | ||||||||||||||
12 | 9 | 1.25 | 6 | 1 | 4.0~5.9 | 1~50 | 1.5~3.0 | ||||||||
1.5 | 1.2 1.3 1.4 1.5(*3)1.6(*3) | ||||||||||||||
14 | 11 | 1.5 | 8 | 1.2 1.3 1.4 | 4.5~7.9 | 1~60 | 2.0~4.0 | ||||||||
2 | 1.5 1.6 | ||||||||||||||
(*1)D2的P0.5、D2.5的P0.6仅可选择K20° (*2)P0.9(D3)中K30°时,G为1.0 (*3)P1.5·P1.6(D5、D6)中K30°时,G为1.2 ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|