型号 | 类型 | 材质 | 硬度 |
PGET□A | 标准型 | 镍合金 | (内表面) 55~60HRC 的深度为0.5mm (外表面) 40~45HRC |
PGKT□A | 高硬度型 | 55~62HRC (内外表面硬度相同) |
型号 | - | L | - | P | - | A | - | C V S R |
PGET1A 4 | - | 35.01 | - | P0.8 | - | A2 | - | C0.5 - V3.0 |
PGET2A 4 | - | 35.01 | - | P0.8 | - | A2 | ||
PGET3A 4 | - | 35.01 | - | P0.8 | - | A2 | - | C0.5 - S30 |
PGET4A 4 | - | 35.01 | - | P0.8 | - | A2 | - | C0.5 - R1.0 |
PGET5A 4 | - | 35.01 | - | P0.8 | - | A2 | - | C0.5 |
15 | 天发货 |
20 | 天发货 |
带肩点式浇口套 -SKH51/B尺寸固定/内孔SR- | 带肩点式浇口套 -SKH51/底孔加长型/内孔SR- | 点式浇口套 -SKH51/D尺寸指定/内孔SR- | ||
型号: PGHT1A | 型号: PGHTBL | 型号: PGHD1A |
H | D2 | G | B | SR | 型号 | L 指定单位0.01mm | P | A° |
指定单位0.1mm |
指定单位0.1mm |
指定单位1° |
指定单位0.1mm | ||||||
Type | Shape | D | ||||||||||||||||
6 | 3 | 0.7 | 3 | 0.60 | PGET (标准型) PGKT (高硬度型) | 1A 2A 3A 4A 5A | 2 | 10.00~20.00 | 0.3 0.4 | 1 2 3 | 0.2~0.4 | 1.3~1.9 | 1~45 | 0.4~0.8 | ||||
7 | 4 | 1.0 | 4 | 0.75 | 2.5 | 10.00~25.00 | 0.3 0.4 0.5 | 0.2~0.5 | 1.5~2.4 | 0.6~1.0 | ||||||||
8 | 5 | 1.2 | 6 | 1.00 | 3 | 15.00~40.00 | 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9(*1) | 0.3~0.8 | 2.0~2.9 | 0.8~1.5 | ||||||||
9 | 6 | 1.00 | 4 | 0.6 0.7 | 2.5~3.9 | |||||||||||||
1.25 | 0.8 0.9 1.0 1.2 | |||||||||||||||||
11 | 8 | 1.5 | 10 | 1.25 | 5 | 20.00~60.00 | 0.8 0.9 1.0 | 0.5~1.5 | 3.5~4.9 | 1.0~2.0 | ||||||||
1.50 | 1.2 1.4 1.5(*2) | |||||||||||||||||
12 | 9 | 1.25 | 6 | 1.0 | 4.0~5.9 | 1~50 | 1.5~3.0 | |||||||||||
1.50 | 1.2 1.4 1.5(*2) 1.6(*2) | |||||||||||||||||
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|