型号 | 类型 | ![]() | ![]() |
PGED□A | 标准型 | 镍合金 | (内表面) 55~60HRC 的深度为0.5mm (外表面) 40~45HRC |
型号 | - | L | - | D | - | P | - | A | - | B | - | C V S R |
PGED1A 3 | - | 20.01 | - | D3.50 | - | P0.8 | - | A2 | - | B5.00 | - | C0.5 - V2.9 |
PGED2A 3 | - | 20.01 | - | D3.50 | - | P0.8 | - | A2 | - | B5.00 | ||
PGED3A 3 | - | 20.01 | - | D3.50 | - | P0.8 | - | A2 | - | B5.00 | - | C0.5 - S30 |
PGED4A 3 | - | 20.01 | - | D3.50 | - | P0.8 | - | A2 | - | B5.00 | - | C0.5 - R1.0 |
PGED5A 3 | - | 20.01 | - | D3.50 | - | P0.8 | - | A2 | - | B5.00 | - | C0.5 |
10 | 天发货 |
带肩点式浇口套 -SKH51/B尺寸固定/内孔SR- | 带肩点式浇口套 -SKH51/底孔加长型/内孔SR- | 点式浇口套 -SKH51/D尺寸指定/内孔SR- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: PGHT1A | 型号: PGHTBL | 型号: PGHD1A |
H | G | SR | 型号 | L 指定单位0.01mm | D 指定单位0.01mm | P | A° | B 指定单位0.01mm |
指定单位0.1mm |
指定单位0.1mm |
指定单位1° |
![]() 指定单位0.1mm | ||||||
Type | Shape | No. | ||||||||||||||||
4 | 1.0 | 0.75 | PGED (标准型) | 1A 2A 3A 4A 5A | 2.5 | 8.00~25.00 | 2.51~ 3.00 | 0.3 0.4 0.5 | 1 | 4.00~ 6.00 | 0.2~0.5 | 1.5~2.4 | 1~45 | 0.6~1.0 | ||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
5 | 1.2 | 1.00 | 3 | 10.00~40.00 | 3.01~ 4.00 | 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9(*1) | 1 | 5.00~ 9.00 | 0.3~0.8 | 2.0~2.9 | 0.8~1.5 | |||||||
2 | 5.00~ 8.00 | |||||||||||||||||
3 | 5.00~ 7.00 | |||||||||||||||||
6 | 1.00 | 4 | 4.01~ 5.00 | 0.6 0.7 | 1 | 5.00~30.00 | 2.5~3.9 | |||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | 5.00~20.00 | |||||||||||||||||
1.25 | 0.8 0.9 1.0 1.2 | 1 | 5.00~30.00 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | 5.00~20.00 | |||||||||||||||||
8 | 1.5 | 1.25 | 5 | 15.00~60.00 | 5.01~ 7.00 | 0.8 0.9 1.0 | 1 | 5.00~35.00 | 0.5~1.5 | 3.5~4.9 | 1.0~2.0 | |||||||
2 | 5.00~30.00 | |||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
1.50 | 1.2 1.4 1.5(*2) | 1 | 5.00~30.00 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | 5.00~20.00 | |||||||||||||||||
9 | 1.25 | 6 | 6.01~ 8.00 | 1.0 | 1 | 5.00~50.00 | 4.0~4.9 | 1~50 | 1.5~3.0 | |||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | 5.00~40.00 | |||||||||||||||||
1.50 | 1.2 1.4 1.5(*2) 1.6(*2) | 1 | 5.00~40.00 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | 5.00~30.00 | |||||||||||||||||
11 | 1.50 | 8 | 8.01~10.00 | 1.2 1.4 1.5(*2) | 1 | 5.00~50.00 | 4.5~7.9 | 1~60 | 2.0~4.0 | |||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
2.00 | 1.6 | 1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|