点式浇口套 -电铸/标准型/B尺寸指定/内孔锥型-
商品
评价
详情
  • 点式浇口套 -电铸/标准型/B尺寸指定/内孔锥型-
  • 点式浇口套 -电铸/标准型/B尺寸指定/内孔锥型-
  • 点式浇口套 -电铸/标准型/B尺寸指定/内孔锥型-
  • 点式浇口套 -电铸/标准型/B尺寸指定/内孔锥型-
  • 点式浇口套 -电铸/标准型/B尺寸指定/内孔锥型-
  • 点式浇口套 -电铸/标准型/B尺寸指定/内孔锥型-
  • 点式浇口套 -电铸/标准型/B尺寸指定/内孔锥型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

点式浇口套 -电铸/标准型/B尺寸指定/内孔锥型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品概述
点式浇口套是指在采用点浇口时,将浇口部用衬套结构代替的零件。

点浇口的前端孔会因连续的成形加工而产生磨损,孔的形状会变形,变大。
当磨损增大时,若为点式浇口套结构,则通过更换零件就能简单地进行模具维修。

为了使点浇口部的分流道能较好地脱模,需要对点式浇口套的内表面进行良好的粗糙度加工。
此外,还需要进行精密机械加工以防止表面成形倒扣形状。

此款点式浇口套为:点式浇口套 -电铸/标准型/B尺寸指定/内孔锥型-
产品特点
型号类型 材质 硬度
PGEV□A标准型镍合金(内表面)55~60HRC 深度0.5
(外表面)40~45HRC
订货范例
型号-L-P-A-K-B-C V S R
PGEV1A 4-20.01-P0.8-A2-30-B15.00-C0.5 - V3.0
PGEV2A 4-20.01-P0.8-A2-30-B15.00  
PGEV3A 4-20.01-P0.8-A2-30-B15.00-C0.5 - S30
PGEV4A 4-20.01-P0.8-A2-30-B15.00-C0.5 - R1.0
PGEV5A 4-20.01-P0.8-A2-30-B15.00-C0.5
发货日
在当前页面选定型号后可查看
使用案例
使用案例
相关产品
带肩点式浇口套 -SKH51/B尺寸固定/内孔SR- 带肩点式浇口套 -SKH51/底孔加长型/内孔SR- 点式浇口套 -SKH51/D尺寸指定/内孔SR-
带肩点式浇口套 -SKH51/B尺寸固定/内孔SR--相关图片 带肩点式浇口套 -SKH51/底孔加长型/内孔SR--相关图片 点式浇口套 -SKH51/D尺寸指定/内孔SR--相关图片
型号: PGHT1A 型号: PGHTBL 型号: PGHD1A
尺寸图
点式浇口套 -电铸/标准型/B尺寸指定/内孔锥型-:相关图像
切角(K°)和2次浇口(A°)的过渡部位带有R。
点式浇口套 -电铸/标准型/B尺寸指定/内孔锥型-:相关图像
规格表
HG型号L
指定单位0.01mm
PB
指定单位0.1mm
2A形状除外
C
指定单位
0.1mm
仅限为1A形状
V
指定单位
0.1mm
仅限为3A形状

指定单位
仅限为4A形状
R
指定单位
0.1mm
TypeShapeD
51.2PGEV
(标准型)
1A
2A
3A
4A
5A
310.00~40.000.6  0.8230
40
5.00~8.000.3~0.82.0~2.91~450.8~1.5
35.00~7.00
640.6  0.8  1.0 1.225.00~30.002.5~3.9
35.00~20.00
81.5515.00~60.001.025.00~30.000.5~1.53.5~4.91.0~2.0
35.00~30.00
1.2  1.425.00~30.00
35.00~20.00
961.025.00~50.004.0~5.91~501.5~3.0
35.00~40.00
1.2  1.425.00~40.00
35.00~30.00
4A形状时,点式浇口套 -电铸/标准型/B尺寸指定/内孔锥型-:相关图像
追加工
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问含玻璃纤维树脂材料对于选用点式浇口套的材质有什么注意吗?
含玻璃纤维成分多或硬度较高的树脂,推荐选用SKH51或硬质合金材质的点式浇口套。
请问标准型(镍合金)点式浇口套的硬度是多少?适用于哪类树脂?
·标准型(镍合金)点式浇口套的硬度:内表面55-60HRC(深度0.5),外表面40-45HRC;
·适用于通用树脂、非强化树脂等。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 浇口套/流道相关 > 点式浇口 > 电铸点式浇口套 > 点式浇口套 -电铸/标准型/B尺寸指定/内孔锥型-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页