型号 | 类型 | 材质 | 硬度 |
PGEBV□A | 标准型 | 镍合金 | (内表面) 55~60HRC 的深度为0.5mm (外表面) 40~45HRC |
型号 | - | L | - | P | - | A | - | K | - | C V S R |
PGEBV1A 4 | - | 20.01 | - | P0.8 | - | A2 | - | 30 | - | C0.5 - V3.0 |
PGEBV2A 4 | - | 20.01 | - | P0.8 | - | A2 | - | 30 | ||
PGEBV3A 4 | - | 20.01 | - | P0.8 | - | A2 | - | 30 | - | C0.5 - S30 |
PGEBV4A 4 | - | 20.01 | - | P0.8 | - | A2 | - | 30 | - | C0.5 - R1.0 |
PGEBV5A 4 | - | 20.01 | - | P0.8 | - | A2 | - | 30 | - | C0.5 |
15 | 天发货 |
20 | 天发货 |
带肩点式浇口套 -SKH51/B尺寸固定/内孔SR- | 带肩点式浇口套 -SKH51/底孔加长型/内孔SR- | 点式浇口套 -SKH51/D尺寸指定/内孔SR- | ||
型号: PGHT1A | 型号: PGHTBL | 型号: PGHD1A |
H | G | B | 型号 | L 指定单位0.01mm | P | A° | K° | 2A形状除外 C 指定单位 0.1mm | 仅限为1A形状 V 指定单位 0.1mm | 仅限为3A形状 S° 指定单位 1° | 仅限为4A形状 R 指定单位 0.1mm | ||
Type | Shape | D | |||||||||||
5 | 1.2 | 6 | PGEBV (标准型) | 1A 2A 3A 4A 5A | 3 | 10.00~40.00 | 0.6 0.8 | 2 3 | 30 40 | 0.3~0.8 | 2.0~2.9 | 1~45 | 0.8~1.5 |
6 | 4 | 0.6 0.8 1.0 1.2 | 2.5~3.9 | ||||||||||
8 | 1.5 | 10 | 5 | 15.00~60.00 | 1.0 1.2 1.4 | 0.5~1.5 | 3.5~4.9 | 1.0~2.0 | |||||
9 | 6 | 1.0 1.2 1.4 | 4.0~5.9 | 1~50 | 1.5~3.0 | ||||||||
4A形状时, |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|