流道转向销 -定模侧用-
商品
评价
详情
  • 流道转向销  -定模侧用-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

流道转向销 -定模侧用-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-Shape1-Shape2-L
RCPK 13-I-C2.5-30
发货日
6天发货
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
使用案例-流道转向销 -定模侧用-
球头柱塞(详情 使用案例点击此处
 
●可使用内六角扳手从分型面改变流道槽的方向。
●请用球头柱塞进行定位。
相关产品
精密级小直径 薄壁台阶推管 -SKH51/薄壁型/单边壁厚≥0.3mm/轴径固定型/轴径指定型 S寸加长- 流道转向销 -Z形推杆适用/L尺寸固定・L尺寸指定- 精密级推板导柱 -沉孔螺栓固定型-
精密级小直径 薄壁台阶推管 -SKH51/薄壁型/单边壁厚≥0.3mm/轴径固定型/轴径指定型 S寸加长--相关图片 流道转向销 -Z形推杆适用/L尺寸固定・L尺寸指定--相关图片 精密级推板导柱 -沉孔螺栓固定型--相关图片
型号: ESVKF-H 型号: RCPLZ 型号: EGZA
尺寸图
Type(流道槽形状可按下图选择)
RCPK
尺寸图-流道转向销 -定模侧用-
尺寸图材质 SKD61
尺寸图硬度 48~52HRC
尺寸图内六角孔为电火花加工(尺寸图-流道转向销 -定模侧用-
 
 
Shape1 正面形状(尺寸图柱塞定位槽与流道槽的方向相同。)
N(无槽)
尺寸图-流道转向销 -定模侧用-
I
尺寸图-流道转向销 -定模侧用-
T
尺寸图-流道转向销 -定模侧用-
K
尺寸图-流道转向销 -定模侧用-
L
尺寸图-流道转向销 -定模侧用-
 
Shape2 流道槽形状
A形状(梯形)   
尺寸图-流道转向销 -定模侧用-
可选择梯形锥角(GC°)。  
详情请参照下部的追加加工栏。  
尺寸图不指定GC时,锥角为10°。  
尺寸图D8不适用  
尺寸图Shape1为T和K时,A5、A6不适用
B形状(半圆)  
尺寸图-流道转向销 -定模侧用-
尺寸图Shape1为T和K时,B3~B4不适用
C形状(圆弧+切线)
尺寸图-流道转向销 -定模侧用-
  尺寸图Shape1为T和K时,C3.5、C4不适用
规格表
适用柱塞HES型 号Shape1Shape2L
TypeDA形状B形状C形状
BPJ4
BSJ4
1434RCPK8N

T*
K*
L
不可指定1
1.5
1.25
 
215  20  25  30  35  40  50
1651031
1.5
2
2.5
1.25
1.75
2.25
2
2.5
BPJ5
BSJ5
1946133
4
1
1.5
2
2.5
1.25
1.75
2.25
3*
2
2.5
3
15  20  25  30  35  40  50  60
22510163
4
(5)
(6)
1
1.5
2
2.5
(3.5)
1.25
1.75
2.25
(3)
(4)
2
2.5
3
(3.5)
(4)
15  20  25  30  35  40  50  60
规格表适用柱塞(详情 规格表点击此处
规格表Shape 1为T*·K*时,带“( )”尺寸不可制作。  
规格表Shape 1为N时,Shape 2无需指定。
追加工
追加工-流道转向销 -定模侧用-