型号 | - | Shape1 | - | Shape2 | - | L | - | F | - | P | - | G |
RCPN13 | - | I | - | C2.5 | - | 30 | - | P5 | - | G2 | ||
RCPL13 | - | I | - | C2.5 | - | 31.2 | - | F20 | - | P6 | - | G3 |
6 | 天发货 |
流道转向销 -Z形推杆适用/L尺寸固定・L尺寸指定- | 定距拉索链条 | 定距拉索座 | ||
型号: RCPLZ | 型号: TCHE | 型号: TCHH |
Type(流道槽形状可按下图选择) | |
RCPN(L尺寸固定型) RCPL(L尺寸指定型) | |
※ℓ=L尺寸固定型 ※F=L尺寸指定型 | 内六角孔为电火花加工() 材质 SKD61 硬度 48~52HRC |
Shape1 正面形状(柱塞定位槽与流道槽的方向相同。) | ||||
N(无槽) | I | T | K | L |
Shape2 流道槽形状 | ||
A形状(梯形) 可选择梯形锥角(GC°)。 详情请参照下部的追加加工栏。 不指定GC时,锥角为10°。 D8不适用 Shape1为T和K时,A5、A6不适用 | B形状(半圆) Shape1为T和K时,B3~B4不适用 | C形状(圆弧+切线) Shape1为T和K时,C3.5、C4不适用 |
适用柱塞 | H | E | P1 | S | N | 型 号 | Shape1 | Shape2 | L | ℓ或F | P | G° | |||||
ℓ | F | ||||||||||||||||
Type | D | A形状 | B形状 | C形状 | |||||||||||||
BPJ4 BSJ4 | 14 | 3 | 3.5 | 4 | 6 | RCPN (L尺寸固定) RCPL (L尺寸指定) | 8 | N Ⅰ T* K* L | - | 1 1.5 | 1.25 | 2 | L尺寸固定型 20 25 30 35 40 50 L尺寸指定型 指定单位0.1mm 15.0~50.0 | 14 | 8~30 | 3 | 1 2 3 4 5 |
16 | 4.6 | 5 | 10 | 3 | 1 1.5 2 2.5 | 1.25 1.75 2.25 | 2 2.5 | 15 | 4 | ||||||||
BPJ5 BSJ5 | 19 | 4 | 5.8 | 6 | 8 | 13 | 3 4 | 1 1.5 2 2.5 | 1.25 1.75 2.25 (3) | 2 2.5 3 | L尺寸固定型 20 25 30 35 40 50 60 L尺寸指定型 指定单位0.1mm 20.0~60.0 | 16 | 10~30 | 5 | |||
6.8 | 8 | L尺寸固定型 25 30 35 40 50 60 L尺寸指定型 指定单位0.1mm 20.0~60.0 | 20 | 6 | |||||||||||||
22 | 5 | 9 | 10 | 10 | 16 | 3 4 (5) (6) | 1 1.5 2 2.5 (3.5) | 1.25 1.75 2.25 (3) (4) | 2 2.5 3 (3.5) (4) | L尺寸固定型 30 35 40 50 60 L尺寸指定型 指定单位0.1mm 20.0~60.0 | 22 | 12~30 | 8 | ||||
适用柱塞(详情 点击此处) Shape1为T*·K*时,带“( )”尺寸不可制作。 Shape1为N时,Shape2无需指定。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|