型号 | - | Shape1 | - | Shape2 | - | L | - | F | - | P |
RCPNZ13 | - | I | - | C2.5 | - | 30 | - | P5 | ||
RCPLZ13 | - | I | - | C2.5 | - | 30 | - | F20 | - | P6 |
6 | 天发货 |
流道转向销 -推杆适用/L尺寸固定・L尺寸指定- | 精密级小直径 薄壁台阶推管 -SKH51/薄壁型/单边壁厚≥0.3mm/轴径固定型/轴径指定型 S寸加长- | 流道转向销 -定模侧用- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: RCPL | 型号: ESVKF-H | 型号: RCPK |
Type(流道槽形状可按下图选择) | |
RCPNZ(L尺寸固定型) RCPLZ(L尺寸指定型) ![]() | |
※ℓ=L尺寸固定型 ※F=L尺寸指定型 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Shape1 正面形状(![]() | ||||
N(无槽)![]() | I![]() | T![]() | K![]() | L![]() |
Shape2 流道槽形状 | ||
A形状(梯形) ![]() 可选择梯形锥角(GC°)。 详情请参照下部的追加加工栏。 ![]() ![]() ![]() | B形状(半圆) ![]() ![]() | C形状(圆弧+切线) ![]() ![]() |
适用柱塞 | H | E | S | 型号 | Shape1 | Shape2 | L | ℓ或F | P | |||||
![]() ℓ | ![]() F(指定单位1mm) | |||||||||||||
Type | D | A形状 | B形状 | C形状 | ||||||||||
BPJ4 BSJ4 | 14 | 3 | 4 | RCPNZ (L尺寸固定型) RCPLZ (L尺寸指定型) | 8 | N Ⅰ T * K* L | - | 1 1.5 | 1.25 | 2 | ![]() 20 25 30 35 40 50 ![]() 指定单位0.1mm 15.0~50.0 | 14 | 7~30 | 3 |
16 | 5 | 10 | 3 | 1 1.5 2 2.5 | 1.25 1.75 2.25 | 2 2.5 | 15 | 4 | ||||||
BPJ5 BSJ5 | 19 | 4 | 6 | 13 | 3 4 | 1 1.5 2 2.5 | 1.25 1.75 2.25 (3) | 2 2.5 3 | ![]() 20 25 30 35 40 50 60 ![]() 指定单位0.1mm 20.0~60.0 | 16 | 7~30 | 5 | ||
8 | ![]() 25 30 35 40 50 60 ![]() 指定单位0.1mm 20.0~60.0 | 20 | 6 | |||||||||||
22 | 5 | 10 | 16 | 3 4 (5) (6) | 1 1.5 2 2.5 (3.5) | 1.25 1.75 2.25 (3) (4) | 2 2.5 3 (3.5) (4) | ![]() 30 35 40 50 60 ![]() 指定单位0.1mm 20.0~60.0 | 22 | 7~30 | 8 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|