型号 | - | L | - | A | - | V |
RLBST 8 | - | 20 | - | A9.0 | - | V11.0 |
RLBS 8 | - | 25 |
5 | 天发货 |
7 | 天发货 |
拉料销 -直杆 | 排气组件 | 流道推杆组件 | ||
型号: RLR | 型号: MSTV2-20 | 型号: RES |
适用内六角螺塞 | D | d | S | B | 型 号 | L | 指定单位0.5mm | ||||||
Type | P | A | V | ||||||||||
MSWA10 | 5 | 2.5 | 6 | 2 | RLBST | 2 | 15 | 20 | 25 | P<A≤V 且 A≤D-1.5 | A≤V≤D-1.0 | ||
6 | 3.5 | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||||||
MSWA12 | 8 | 4.5 | 8 | 2.5 | 4 | 15 | 20 | 25 | |||||
5.5 | 3 | 5 | |||||||||||
MSWA16 | 10 | 6.5 | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
MSWA18 | 13 | 8.5 | 4 | 8 | |||||||||
P参数为适用拉料销的D尺寸。 |
适用内六角螺塞 | D | d | S | 型 号 | L | |||||
Type | P | |||||||||
MSWA10 | 6 | 3.5 | 6 | RLBS | 3 | 10 | 15 | |||
MSWA12 | 8 | 4.5 | 4 | 10 | 15 | 25 | ||||
5.5 | 5 | 10 | ||||||||
MSWA16 | 10 | 6.5 | 8 | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
MSWA18 | 13 | 8.5 | 8 | 25 | ||||||
P参数为适用拉料销的D尺寸。 |
适用内六角螺塞 | D | d | S | V | 型 号 | L | ||||
Type | No. | |||||||||
MSWA12 | 8 | 4.5 | 4 | 3 | RLBT | 4 | 15 | 20 | 25 | |
5.5 | 5 | 3.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||
MSWA16 | 10 | 6.5 | 7 | 4 | 6 | 15 | 20 | 25 | ||
No.参数为适用拉料销的D尺寸。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|