顶销长度 | 配装尺寸 | ||||||||||||
T1 T2 | 安装方法 : A | 安装方法 : B | P | B | W | S | |||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||
15 | 35 | 40 | 45 | 50 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 6 | 10 | 10 | 5 |
20 | 40 | 45 | 50 | 55 | - | 45 | 50 | 55 | 60 | 15 | |||
25 | - | 50 | 55 | 60 | - | - | 55 | 60 | 65 | 8 | 23 | 12 | 10 |
30 | - | - | 60 | 65 | - | - | - | 65 | 70 | 28 | |||
35 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 75 | 10 | 33 |
型号 | - | B | - | L | - | 弹簧 |
RES 6 | - | 10 | - | 40 | - | WF |
库存品 |
使用定位环压紧 |
使用注塑机模板压紧 |
大中型模具用直导柱 -螺栓型- | 镶件固定用垫块 | 流道流量调整销 | ||
型号: GPPTA | 型号: ICSS | 型号: RFAL |
① 外壳 | ② 顶销 | ③ 弹簧 | 型 号 | B | L | 弹簧 | ||||||||||||||||
D | M | d | E | T | H | P | B | L | 型号・外径 自由长度 | 弹簧常数 | Type | P | ||||||||||
14 | M14 | 9 | 10 | 26 | 8 | 6 | 10 | 35 40 45 50 55 | WFH8-25 WLH8-25 | WFH=0.05 WLH=0.1 (详见 点击此处) | RES ①②③ 组件 | 6 | 10 | 35 | 40 | WF WFH WL WLH | ||||||
15 | 40 45 50 55 60 | 15 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||||||||||||
16 | M16 | 11 | 12 | 35 | 10 | 8 | 23 | 50 55 60 65 | WFH8-30 WLH8-30 | 8 | 23 | 50 | 55 | 60 | 65 | |||||||
28 | 60 65 70 | 28 | 60 | 65 | ||||||||||||||||||
18 | M18 | 13 | 12 | 35 | 12 | 10 | 33 | 70 75 | 10 | 33 | 70 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|