类型 | 前端形状 | 型号 | 适用衬套 | |||
标准肩径型 | ||||||
L尺寸指定 | ||||||
B尺寸固定 | B尺寸指定 | |||||
P·Y尺寸指定 | ||||||
直杆型 | 带导入部 | 用于含玻璃纤维的树脂,可防止拉料部粉屑崩裂![]() | ![]() | RLRSB | RLRSBF | RLBST RLBS |
型号 | - | L | - | P | - | Y | - | B | - | E |
RLRSB 4 | - | 37.5 | - | P2.8 | - | Y2.3 | ||||
RLRSBF 5 | - | 50.0 | - | P4.0 | - | Y3.5 | - | B3.5 | - | E0.5 |
3 | 天发货 |
D | 标准肩径型 | 大肩径型 | ||
H | 适用的内六角螺塞 | H | 适用的内六角螺塞 | |
2 | 4 | MSW 6 | 4 | MSW 6 |
3 | 5 | MSW 8 | 6 | MSW 8 |
4 | 6 | MSW 8 | 7 | MSW10 |
5 | 7 | MSW10 | 8 | MSW10 |
6 | 8 | MSW10 | 9 | ※MSW12 |
8 | 10 | ※MSW12 | 11 | ※MSW14 |
10 | 13 | ※MSW16 | 15 | ※MSW18 |
精密级扁推杆 -SKH51/P W公差0_-0.005/标准规格- | 拉料销 -直杆/销料强化型- | 方片推杆/精密级方片推杆 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: ERVB | 型号: RLEL | 型号: ERVBSA |
H | B | E | D1 | 型 号 | 指定单位0.1mm | |||
Type | D | L | P | Y | ||||
4 | 2 | 0.5 | 1.8 | RLRSB (标准肩径型) | 2 | 10.0~100.0 | 0.9~1.8 | 0.8~1.7 |
5 | 2.8 | 3 | 0.9~2.8 | 0.8~2.7 | ||||
6 | 2.5 | 0.8 | 3.8 | 4 | 1.1~3.8 | 1.0~3.7 | ||
7 | 3 | 1 | 4.6 | 5 | 1.3~4.6 | 1.2~4.5 | ||
8 | 5.6 | 6 | 15.0~100.0 | 1.6~5.6 | 1.5~5.5 | |||
![]() |
H | D1 | 型 号 | 指定单位0.1mm | |||||
Type | D | L | P | Y | B | E | ||
4 | 1.8 | RLRSBF (标准肩径型) | 2 | 10.0~100.0 | 0.9~1.8 | 0.8~1.7 | 1.5~3.0 | 0.5~1.0 |
5 | 2.8 | 3 | 0.9~2.8 | 0.8~2.7 | 1.5~3.0 | 0.5~1.0 | ||
6 | 3.8 | 4 | 1.1~3.8 | 1.0~3.7 | 1.5~3.8 | 0.5~1.0 | ||
7 | 4.6 | 5 | 1.3~4.6 | 1.2~4.5 | 1.5~4.5 | 0.5~1.0 | ||
8 | 5.6 | 6 | 15.0~100.0 | 1.6~5.6 | 1.5~5.5 | 1.5~4.5 | 0.5~1.0 | |
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|