类型 | 前端形状 | 型号 | 适用衬套 | |||||
标准肩径型 | 大肩径型 | |||||||
L尺寸指定 | ||||||||
B尺寸固定 | B尺寸指定 | B尺寸固定 | B尺寸指定 | |||||
P·Y尺寸指定 | ||||||||
锥度型 | 锁料型 | 锁料力高于标准型 | ![]() | RHTB | RHTBF | RHTG | RHTGF | RLBT |
型号 | - | L | - | P | - | Y | - | F | - | B | - | E | - | V | - | G |
RHTG 4 | - | 50.2 | - | P1.8 | - | Y1.3 | - | F2.4 | ||||||||
RHTGF 4 | - | 50.2 | - | P1.8 | - | Y1.3 | - | F2.4 | - | B3.0 | - | E1.0 | - | V3.2 | - | G5 |
6 | 天发货 |
D | 标准肩径型 | 大肩径型 | ||
H | 适用的内六角螺塞 | H | 适用的内六角螺塞 | |
2 | 4 | MSW 6 | 4 | MSW 6 |
3 | 5 | MSW 8 | 6 | MSW 8 |
4 | 6 | MSW 8 | 7 | MSW10 |
5 | 7 | MSW10 | 8 | MSW10 |
6 | 8 | MSW10 | 9 | ※MSW12 |
8 | 10 | ※MSW12 | 11 | ※MSW14 |
10 | 13 | ※MSW16 | 15 | ※MSW18 |
拉料销 -锥度/标准型- | 拉料销 -直杆/锁料型- | 拉料销 -直杆/销料强化型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: RLTB | 型号: RLH | 型号: RLEL |
H | B | E | V | G° | 型 号 | 指定单位0.1mm | |||||
RHTB | RHTG | Type | D | L | P | Y | F | ||||
6 | 7 | 2.5 | 1 | 3 | 5 | RHTB (标准肩径型) RHTG (大肩径型) | 4 | 20.0~100.0 | 1.5~2.4 | 1.0~1.9 | Y≤F<V |
7 | 8 | 3 | 1.5 | 3.5 | 5 | 1.7~2.8 | 1.2~2.3 | ||||
8 | 9 | 4 | 6 | 25.0~100.0 | 2.0~3.3 | 1.5~2.8 | |||||
10 | 11 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2.5~5.2 | 2.0~4.7 | ||||
13 | 15 | 5 | 2.5 | 8 | 10 | 3.0~7.0 | 2.5~6.5 | ||||
![]() |
H | 型 号 | 指定单位0.1mm | 指定单位1° | |||||||||
RHTBF | RHTGF | Type | D | L | P | Y | F | B | E | B-Emin. | V | G° |
6 | 7 | RHTBF (标准肩径型) RHTGF (大肩径型) | 4 | 20.0~100.0 | 1.5~3.9 | 1.0~3.4 | Y≤F<V | 1.8~3.8 | 0.5~1.5 | 1.5 | 3.0~3.9 | 5~10 |
7 | 8 | 5 | 1.7~4.9 | 1.2~4.4 | 2.3~4.5 | 0.8~2.3 | 3.5~4.9 | |||||
8 | 9 | 6 | 25.0~150.0 | 2.0~5.9 | 1.5~5.4 | 4.0~5.9 | ||||||
10 | 11 | 8 | 2.5~7.9 | 2.0~7.4 | 3.0~6.0 | 1.0~3.0 | 2 | 6.0~7.9 | ||||
13 | 15 | 10 | 3.0~9.9 | 2.5~9.4 | 3.8~7.5 | 1.3~3.8 | 2.5 | 8.0~9.9 | ||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|