型号 | - | T |
LRSD 100 | - | 35 |
![]() | 库存品 |
7 | 天发货 |
定位环 -定位环用衬环- | 定位环 -盒装・螺栓孔用/2孔-(10~20个装) | 定位环 -螺栓型用/双向定位环- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: LAR | 型号: 10PACK-LRBS | 型号: LRBW |
价格说明
适用螺栓 | 螺栓孔 | t | R | d | A | 型号 | T | ||
d2 | d1 | Type | D | ||||||
M5 | 5.5 | 9 | 4.5 | 5 | 40 | 50 | LRSS | 60 | 10* |
5 | 15* | ||||||||
20 | |||||||||
25 | |||||||||
M6 | 6.5 | 11 | 3.5 | 70 | 85 | 100 | 10 | ||
8 | 15 | ||||||||
10 | 20 | ||||||||
25 | |||||||||
30 | |||||||||
35* | |||||||||
5 | 80 | 95 | 110 | 15* | |||||
10 | 20* | ||||||||
25* | |||||||||
5 | 90 | 105 | 120 | 15* | |||||
10 | 20* | ||||||||
25 | |||||||||
M8 | 9 | 14 | 6 | 5 | 110 | 130 | 150 | 15* | |
10 | 20* | ||||||||
25* |
适用螺栓 | 螺栓孔 | t | R | d | A | 型号 | T | ||
d2 | d1 | Type | D | ||||||
M6 | 6.5 | 11 | 20 | 10 | 70 | 85 | LRSD | 100 | 35 |
40 | |||||||||
45 | |||||||||
90 | 105 | 120 | 35 | ||||||
45 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|