型号 | - | L | - | P | - | S | - | B | - | A |
SLBF 10 | - | 40 | - | P4 | - | S3.0 | - | B16 | - | A2 |
SLBS 13 | - | 25 | - | P3 | - | S6.2 | - | A2 |
7 | 天发货 |
![]() 请根据模板厚度选择全长。 | ![]() CBA ![]() 不受模板厚度限制,更适用于厚模板。 安装时请选择带有通孔的内六角螺栓(CBA ![]() |
流道流量调整销 | 高效型浇口套 -相当于HPM1 SKD61/带肩型- | 带肩点式浇口套 -SKH51/B尺寸固定/内孔SR- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: RFAL | 型号: SBSDE | 型号: PGHT1A |
-带肩型-![]() ![]() SLBH (B尺寸固定型) SLBF (B尺寸指定型) ![]() | -直杆型-![]() ![]() SLBS(B尺寸固定型) ![]() |
P1 | B | 型号 | L | P | S 指定单位0.1mm | A° | |||||||
Type | D | ||||||||||||
3.5 | 12 | SLBH | 8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 3 | 3.0~ 7.0 | 0 1 2 3 4 5 | |
4.6 | 13 | 10 | 4 | 3.0~ 8.0 | |||||||||
5.8 | 14 | 13 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 5 | 3.0~ 9.0 | ||
6.8 | 18 | 6 | 3.0~10.0 | ||||||||||
9 | 20 | 16 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 8 | 3.0~12.0 |
■带肩型·B尺寸指定
P1 | 型号 | L | P | S 指定单位0.1mm | B 指定单位1mm | A° | |||||||
Type | D | ||||||||||||
3.5 | SLBF | 8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 3 | 3.0~ 7.0 | 12~20 | 0 1 2 3 4 | |
4.6 | 10 | 4 | 3.0~ 8.0 | 13~20 | |||||||||
5.8 | 13 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 5 | 3.0~ 9.0 | 14~25 | ||
6.8 | 6 | 3.0~10.0 | 18~30 | ||||||||||
9 | 16 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 8 | 3.0~12.0 | 20~30 |
■直杆型·B尺寸固定
P1 | B | M | 型号 | L | P | S 指定单位0.1mm | A° | |
Type | D | |||||||
3.5 | 12 | 8 | SLBS | 13 | 25 | 3 | 3.0~ 7.0 | 0 1 2 3 4 5 |
4.6 | 13 | 10 | 4 | 3.0~ 8.0 | ||||
5.8 | 14 | 12 | 16 | 30 | 5 | 3.0~ 9.0 | ||
6.8 | 18 | 12 | 35 | 6 | 3.0~10.0 | |||
9 | 20 | 16 | 20 | 40 | 8 | 3.0~12.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|