型号 | ![]() | ![]() | ||
小口径 喷嘴型 | 大口径 喷嘴型 | 特殊 喷嘴型 | ||
SXM | SXDM | SXCM | 相当于HPM1 | 37~43HRC |
SXD | SXDD | SXCD | SKD61 | 48~52HRC |
型号 | ![]() | ![]() | ||
小口径 喷嘴型 | 大口径 喷嘴型 | 特殊 喷嘴型 | ||
SXTM | SXGM | SXSM | 相当于HPM1 | 37~43HRC |
SXTD | SXGD | SXSD | SKD61 | 48~52HRC |
型号 | - | L | - | P | - | A | - | V | - | G |
SXM 13 | - | 63.5 | - | P3.5 | - | A2 | ||||
SXTM13 | - | 40.0 | - | P3.0 | - | A2 | - | V11.0 | - | G5 |
7 | 天发货 |
浇口套 -相当于HPM1・SKD61/通用螺栓型・法兰厚10mm- | 浇口套 -相当于HPM1 SKD61/通用螺栓型 法兰厚15mm- | 浇口套 -S45C 相当于HPM1 SKD61/旧JIS A型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SBBK | 型号: SBBH | 型号: SJAD |
d1 | d2 | t1 | D1 | D2 | T | N | Q | 型号 | L 指定单位0.1mm | P 指定单位0.1mm | A° | V 指定单位0.1mm | G° 指定单位1* | |
Type | D | |||||||||||||
4.5 | 5.5 | 5.5 | 50 | 40 | 17 | 15 | 20 | -小☐径喷嘴型- 直杆型 SXM SXD 锥面型 SXTM (相当于HPM1) SXTD (SKD61) | 10 | 直杆型 25.0~65.0 锥面型 30.0~65.0 | 2.0~5.0 | 1 2 3 4 | D>V>α+4![]() | 1~10![]() |
13 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
5.5 | 6.5 | 6.5 | 49 | 34 | 12 | 11 | 20 | -大☐径喷嘴型- 直杆型 SXDM SXDD 锥面型 SXGM (相当于HPM1) SXGD (SKD61) | 10 | 直杆型 21.0~61.0 锥面型 26.0~61.0 | ||||
13 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
38 | 20 | |||||||||||||
24 | -特殊喷嘴型- 直杆型 SXCM SXCD 锥面型 SXSM (相当于HPM1) SXSD (SKD61) | 10 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
![]() *仅适用于锥面型 L-(N+ℓ)≥4 (ℓ的计算公式)ℓ= ![]() ※0.25为考虑了G的公差的数值。 | ![]() ・SXM・SXD D−α≥2(α的计算公式)α=P+2{L+(U)−10}tan ![]() U:ZC追加工时 ・SXTM・SXTD V−α≥4(α的计算公式)α=P+2{L+(U)−10}tan ![]() U:ZC追加工时 | 三角函数表 ![]() ・SXDM・SXDD・SXCM・SXCD D−α≥2(α的计算公式)α=P+2{L+(U)−5}tan ![]() U:ZC追加工时 ・SXGM・SXGD・SXSM・SXSD V−α≥4(α的计算公式)α=P+2{L+(U)−5}tan ![]() U:ZC追加工时 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|