3 | 天发货 |
Dh6 | 型号 | L(*2) 指定单位0.1mm | SR | P | A° 指定单位0.5° | V 指定单位0.1mm | G° 指定单位1° | |||||||||||||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 -0.009 |
| 8(*5) | 0~ 80.0 | 0 10.5 11 | 2 2.5 3 3.5 | (*3) 0.5~3 | D>V≥α+2![]() | 1~10![]() | |||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 0~120.0 | 0 10.5 11 12 13 16 20(*4) 21(*4) 23(*4) | 2(*3,4) 2.5(*3) 3(*3) 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 | (*3) 0.5~4 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 -0.011 | 12 | 0~150.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 -0.013 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|