浇口套 -相当于HPM1/SKD61/旧JIS A型-
商品
评价
详情
  • 浇口套 -相当于HPM1/SKD61/旧JIS A型-
  • 浇口套 -相当于HPM1/SKD61/旧JIS A型-
  • 浇口套 -相当于HPM1/SKD61/旧JIS A型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

浇口套 -相当于HPM1/SKD61/旧JIS A型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米浇口套唧咀图片 浇口套是让熔融的塑料原料从注塑机的喷嘴注入到模具内部流道的零件。

如果浇口套的喷嘴接触部没有高精度加工成与注塑机喷嘴前端球面相吻合的形状,则会在注塑时漏出塑料原料。

此外,如果浇口套达不到足够的硬度,喷嘴接触部就会在注塑时的反复接触中磨损。

浇口套需根据塑料原料的种类和预计的成形条件来选择适当的拔模斜度。
此外,还应把流道用孔的内表面加工成良好的表面粗糙度,避免倒扣形状。
如果表面粗糙度不良,成形时就有可能导致流道脱模不良。

本款产品为浇口套 -S45C・相当于HPM1・SKD61/旧JIS A型-
此款浇口套前端装配形状分为:直杆型和锥面型
此款浇口套根据性能分为:普通型、高效型、防拉丝型
产品特点
■高效型浇口套实现以下效果。
①减少浇口、流道部的树脂材料
在缩小浇口直径的同时,也将流道直径设计成产品成形所需的最小尺寸,这样,就可减少一次成形所用的树脂材料。
例:浇口、流道部树脂量减少约70%

②缩短成形周期
由于浇口、流道部直径小了,提高了冷却效率,因此可缩短成形周期。
例:冷却时间从6秒缩短到3秒

③减少拉丝现象
因浇口直径小了,浇口的冷却固化加快,于是减少了拉丝现象。
例:拉丝现象消失
 米思米高效型与普通型浇口套唧咀对比图片

■高效型浇口套对比普通产品
米思米高效型浇口套唧咀沉孔图片
米思米高效型浇口套唧咀沉孔图片

■防拉丝浇口套特点
防拉丝浇口套是为防止浇口末端从浇口中拔出时产生“拉丝”而加工的浇口套。
在浇口的法兰部压入防拉丝隔片,并在主流道末端的中央形成凹槽。这样就能加速浇口末端的冷却凝固,从而有效防止“拉丝”现象。
米思米防拉丝浇口套照片
发货日
●普通型   ●防拉丝型
SJ□M     SJ□MH
SJ□D     SJ□DH
3天发货
上海·广州发货
●SJ□ME SJ□DE
11天发货
上海·广州发货
使用案例
●高效型浇口套
■成形范例
成形条件
●注塑成形机:合模力400kN(40t)同轴往复螺杆式热可塑性树脂注塑成形机
●模具:小型成形产品4腔(成形产品尺寸15×4×15,流道尺寸4级可调
●比较对象:传统浇口套与高效型浇口套
●产品质量的判定基准:成形产品的外观及重量(±0.0019g)
 米思米高效浇口套唧咀流道尺寸图片

米思米高效浇口套唧咀流道尺寸图片
米思米高效浇口套唧咀流道尺寸图片

■树脂槽深度F的选择
采用高效型浇口套成形时,成形的优劣取决于树脂槽深度F。
请在参考“成形树脂与可成形的树脂槽深度F的关系”图表的基础上选择高效型浇口套的树脂槽深度F。
米思米高效浇口套唧咀成形范例图片

●请根据上图选择树脂槽深度F
●若树脂槽深度F过深,树脂槽底面的树脂先冷却固化,导致不能稳定成形
因此,推荐尽量选择较浅的树脂槽
●本试验结果只是一个示例,仅供参考。在选择树脂槽深度F时请作为一个指标加以考虑。
在某些树脂等级、注塑机种类、成形条件下,也可能发生拉丝现象或脱模不良。
注意事项
●高效型浇口套

·高效型浇口套仅适用于喷嘴前端直径为3mm左右的注塑机。

·最佳树脂槽深度F因使用树脂和成形条件而异。请参考使用案例的“树脂槽深度F的选择”。

·由于使用高效型浇口套,浇口、流道可设定得更细些,但请务必确保稳定成形所需的浇口、流道直径。

·有时使用传统浇口套所设定的成形条件会与本产品的成形条件不同。由于浇口、流道的直径变细,树脂的流道变窄,因此注射压力和成形温度必须根据所用的树脂种类进行相应的变更。

·成形开始时,让注塑机的喷嘴接触浇口套,预热约1分钟后即可使用。如果不预热就成形,树脂槽内积留的树脂会提前冷却固化,导致浇口的脱模不良。

·如果注塑成形机的喷嘴前端温度较低,在树脂充填型腔之前,浇口末端部和树脂槽的树脂可能会固化
成形中勿让喷嘴后退。否则,注塑机的喷嘴脱离喷嘴接触部,树脂槽内的树脂会凝固,就不能进行树脂填充了。

·如在未进行树脂注射的状态下,持续保持喷嘴与浇口套相接触的状态,会因喷嘴的热量导致树脂槽内的树脂碳
此时,请清除树脂槽内的树脂后再进行成形加工。

·成形停止或结束、树脂材料的变更等,请务必清除树脂槽内的树脂。
在树脂完全固化之前很容易清除。树脂凝固后,则请重新加热后再清除。使用工具等清除树脂时,请注意不要损伤浇口套。
另外,清除树脂时,请注意避免被喷嘴或模具烫伤或受伤。

●防拉丝型浇口套

1.在模具上务必同时设置冷料穴。

2.因在注塑机喷嘴侧嵌入了防拉丝隔片,如果需要用手工去除成形产品的流道废料,请从型腔侧脱模。

3.若降低成形机械喷嘴的温度,则可使浇口部分的凝固速度加快,从而起到防拉丝的作用。
但在使用米思米防拉丝型浇口套时,切勿人为降低成形机械的喷嘴温度。

4.此浇口套不适用于含有玻璃纤维材料的产品模具,玻璃纤维极易磨损防拉丝隔片,使其形成倒扣形状,从而导致浇道不易脱模,若发生此种情况,请及时更换浇口套。
米思米防拉丝浇口套唧咀防拉丝隔片图
相关产品
尺寸图
●高效型浇口套
米思米高效型防拉丝浇口套唧咀尺寸图

●普通型和防拉丝浇口套
米思米高效型防拉丝浇口套唧咀尺寸图
规格表
 
HBDh6型号L(*2)
指定单位0.1mm
SRP
指定单位0.5°
V
指定单位0.1mm

指定单位1°
TypeD
35258
-直杆型-
 普通型防拉丝型
(相当于HPM1)SJAMSJAMH
(SKD61)SJADSJADH
-锥面型-
 普通型防拉丝型
(相当于HPM1)SJGMSJGMH
(SKD61)SJGDSJGDH
8(*5)0~80.00
10.5
11
2 2.5
3 3.5
1~3D>V≥α+2
浇口套 -S45C・相当于HPM1・SKD61/旧JIS A型- 规格表
1~10
浇口套 -S45C・相当于HPM1・SKD61/旧JIS A型- 规格表
10100~120.00
10.5
11
12
13
2(*3・4)
2.5(*3)
3(*3)
3.5
4
4.5
5
1~4(*3)
12120~150.0
1313
503616160
10.5
11
12
13
16
2020
(*1)α尺寸由L尺寸决定。
(*2)L尺寸受P、V、A尺寸限制。
(*4)防拉丝型不可指定。
(*5)仅适用于SJAM、SJAD
(*3)L尺寸极限表
浇口套 -S45C・相当于HPM1・SKD61/旧JIS A型- 规格表
三角函数表 点击此处
加工极限
·直杆型
D-α≥2(α的计算公式)α=P+2{L+(U)+7.5}tan
·锥面型
V-α≥2
U:ZC追加加工时
L-ℓ≥3(ℓ的计算公式)
※0.25为考虑了G的公差的数值。
 
 
HBDh6型号L(*2)
指定单位0.1mm
SRP(*3)
指定单位0.5°
FV
指定单位0.1mm

指定单位1°
TypeD
35258-直杆型-
(相当于HPM1)SJAME
(SKD61)           SJADE

-锥面型-
(相当于HPM1)SJGME
(SKD61)           SJGDE
8(*4)0~80.010.5
11
2
2.5
3
1~3 
0.3
0.5
0.8
1
1.2
1.5
1.8
2

浇口套 -S45C・相当于HPM1・SKD61/旧JIS A型- 规格表
 
D>V≥α+2
浇口套 -S45C・相当于HPM1・SKD61/旧JIS A型- 规格表
1~10
浇口套 -S45C・相当于HPM1・SKD61/旧JIS A型- 规格表
10100~120.01~4(*3)
12120~150.0
1313
50361616
20200~200.0
(*1)α尺寸由L尺寸决定。
(*2)L尺寸受P、V、A尺寸限制。
(*4)仅适用于SJAME、SJADE
(*3)L尺寸极限表
浇口套 -S45C・相当于HPM1・SKD61/旧JIS A型- 规格表
三角函数表   点击此处
加工极限
·直杆型
D-α≥2(α的计算公式)α=P+2{L+(U)+7.5}tan
·锥面型
V-α≥2
U:ZC追加加工时
L-ℓ≥3(ℓ的计算公式)
※0.25为考虑了G的公差的数值。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
高效浇口套相跟普通浇口套比较、有什么优势?
高效型浇口套有三大特性:①减少浇口、流道部的树脂材料②缩短成形周期③减少拉丝现象
高效型浇口套使用时有什么注意事项?
高效型浇口套仅适用于喷嘴前端直径3mm左右的注塑机,由于和传统浇口套设定的成型条件不同,请根据树脂种类相应地调整注射压力和成型温度。
防拉丝浇口套的原理是什么?
在浇口套的法兰部位压入防拉丝隔片,并在主流道末端的中央形成凹槽。这样就能加速浇口末端的冷却凝固,从而有效防止拉丝现象。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 浇口套/流道相关 > 浇口套 > 钢制浇口套 > 浇口套 -相当于HPM1/SKD61/旧JIS A型-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页