3 | 天发货 |
型号 | ![]() | ![]() | |
普通型 | 防拉丝型 | ||
SBBH | SBBHH | 相当于HPM1 | 37~43HRC |
SBBT | SBBTH | SKD61 | 48~52HRC |
型号 | ![]() | ![]() | |
普通型 | 防拉丝型 | ||
SBBH | SBBHH | 相当于HPM1 | 37~43HRC |
SBBT | SBBTH | SKD61 | 48~52HRC |
Dh6 | 型号 | L(*2) 指定单位0.1mm | SR | P | A° 指定单位0.5° | V 指定单位0.1mm | G° 指定单位1° | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 −0.011 |
| 16 | 30.0~150.0 | 0 10.5 11 12 13 16 20 21 23 | 2(*3,4) 2.5(*3) 3(*3) 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 | 1~4(*3) | D>V≥α+2![]() | 1~10![]() | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 −0.013 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|