产品概述
 | 浇口套是让熔融的塑料原料从注塑机的喷嘴注入到模具内部流道的零件。
浇口套需根据塑料原料的种类和预计的成形条件来选择适当的拔模斜度。 此外,还应把流道用孔的内表面加工成良好的表面粗糙度,避免倒扣形状。 如果表面粗糙度不良,成形时就有可能导致流道脱模不良。
防拉丝浇口套是为防止浇口末端从浇口中拔出时产生“拉丝”而加工的浇口套。 在浇口的法兰部压入防拉丝隔片,并在主流道末端的中央形成凹槽。这样就能加速浇口末端的冷却凝固,从而有效防止“拉丝”现象。
本款产品为 防拉丝浇口套 -相当于HPM1・SKD61/通用螺栓型・法兰厚10mm・拉丝板厚(Y)选择- 本款产品可以选择防拉丝隔片的厚度,相比普通防拉丝隔片更薄,高度方向更短。 |
产品特点

●防拉丝浇口套是为防止浇口末端从浇口中拔出时产生“拉丝”而加工的浇口套。
●在浇口的法兰部压入防拉丝隔片,并在主流道末端的中央形成凹槽。这样就能加速浇口末端的冷却凝固,从而有效防止“拉丝”现象。
●为防止拉丝,可选择轻压嵌入的防拉丝隔片的厚度。与普通型防拉丝隔片相比设计得较薄,高度方向较短。
发货日

上海·广州发货
使用案例
 | ■可期待的效果 -减小注塑压力 -可减轻浇口夹住防拉丝隔片
■防拉丝隔片厚度选择的标准(供参考) 建议在考虑注塑机的规格和使用的树脂等因素后进行选择。 Y0.5⇒15t·30t级注塑机 Y0.6⇒50t级以上注塑机 |
注意事项
·防拉丝型浇口套使用注意事项
1.在模具上务必同时设置冷料穴。
2.因在注塑机喷嘴侧嵌入了防拉丝隔片,如果需要用手工去除成形产品的流道废料,请从型腔侧脱模。
3.若降低成形机械喷嘴的温度,则可使浇口部分的凝固速度加快,从而起到防拉丝的作用。但在使用米思米防拉丝型浇口套时,切勿人为降低成形机械的喷嘴温度。
4.此浇口套不适用于含有玻璃纤维材料的产品模具,玻璃纤维极易磨损防拉丝隔片,使其形成倒扣形状,从而导致浇道不易脱模,若发生此种情况,请及时更换浇口套。

·防拉丝加工位置

相关产品
尺寸图
●尺寸选择说明
1,SR尺寸:请根据注塑机喷嘴的SR尺寸进行选择。
2,A°尺寸:
·为更好地进行脱模,要在内表面设置拔模斜度(A°)。
·斜度根据塑料原料的种类和浇口套内径精加工的表面粗糙度进行调整,但米思米的浇口套因内表面的粗糙度加工得比较好,可采用拔模斜度较小的类型。
·建议可以把流道设计得较小,以縮短流道的冷却时间,从而缩短注塑成形周期。

规格表
|
|
10 | 0 -0.009 | −直杆型− | | | 防拉丝型 | (相当于HPM1) | SBBJH | (SKD61) | SBBYH |
| 10 | 0~120.0 | 0 10.5 11 12 13 16 | 2.5(*3) 3(*3) 3.5 4 4.5 | 0.5(*3)~4.0 | 0.5 0.6 |
13 | 0 -0.011 | 13 | 0~150.0 |
16 | 16 |
(*1)α尺寸由L尺寸决定。 (*2)L尺寸受P、A尺寸限制。 | (*3)L尺寸极限表
 | 加工极限 三角函数表 点击此处 D−α≥2 (α的计算公式)α=P+2{L+(U)+7}tan U:ZC追加工时 |
|