型号 | ![]() | ![]() | |
无油槽 | 带油槽 | ||
CGS | CGSM | 相当于SKS3 | 53~56HRC |
型号 | - | T | - | L |
CGS 12 | - | 10 | - | 40 |
9 | 天发货 |
无导槽自润滑导轨 | 无导槽导轨 -标准型(无油槽/带油槽型)- | 导槽型导轨 -V尺寸基准(导槽高5mm、8mm)- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: GRZ | 型号: GRS | 型号: GR5SV |
W | T | d1 | d2 | t1 |
12 | 10 | 8 | 4.5 | 5 |
15 | 15 | 9.5 | 5.5 | 6 |
20 | 15 ・20 | 11 | 6.5 | 7 |
T | P |
10 | 8 |
15 | 18 |
20 | 28 |
型号 | T | L | 螺栓孔数 | A | B | C | ||||||||||||
Type | W | |||||||||||||||||
无油槽 CGS 带油槽 CGSM | 12 | 10 | 40 | 2 | 7.5 | - | - | |||||||||||
50 | 60 | 70 | 3 | |||||||||||||||
80 | 4 | 30 | 50 | |||||||||||||||
90 | 32.5 | 57.5 | ||||||||||||||||
100 | 35 | 65 | ||||||||||||||||
15 | 15 | 40 | 50 | 60 | 2 | - | - | |||||||||||
70 | 80 | 90 | 100 | 3 | ||||||||||||||
20 | 15 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 2 | |||||||||||
100 | 110 | 3 | 10 | |||||||||||||||
20 | 120 | 130 | 140 | 150 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|