导槽型导轨 -V尺寸基准(导槽高5mm、8mm)-
商品
评价
详情
  • 导槽型导轨  -V尺寸基准(导槽高5mm、8mm)-
  • 导槽型导轨  -V尺寸基准(导槽高5mm、8mm)-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

导槽型导轨 -V尺寸基准(导槽高5mm、8mm)-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
实物图
导轨是指安装在侧抽芯滑块两侧,用以确保侧抽芯滑块按一定轨迹往返运动的零件。
因其同侧抽芯滑块为面接触,所以需要加工良好的精度和表面粗糙度。

米思米导轨
·按结构分为:无导槽型导轨和导槽型导轨
·按材料分为:钢制(相当于SKS3)和铜合金(自润滑)

本款导轨为:导槽型导轨 -V尺寸基准(导槽高5mm、8mm)-
材质:相当于SKS3,硬度53~56HRC
产品特点
■导轨槽高度可选,5mm、8mm
■导轨根据长度不同,螺丝孔设置为2螺栓孔型、3螺栓孔型、4螺栓孔型
规格概述
型号材质硬度S(导槽高度)VR
GR5SV相当于SKS353~56HRC5(W-2.5)R≤0.8
GR8SV8(W-4.5)R≤0.8
S尺寸公差与导槽高10mm、12mm、15mm型不同。
订货范例
型号-T-L
GR5SV 15-15-60
发货日
9天发货
上海·广州发货
使用案例
导槽型导轨  -V尺寸基准-:相关图像
可利用导槽部分(V尺寸)对侧抽芯滑块进行横向定位。
相关产品
     
调整滑板  -标准型(无油槽・带油槽)--相关图片 中心导轨  -标准型(无油槽・带油槽)--相关图片 无导槽导轨  -标准型(无油槽・带油槽型)--相关图片
型号: SAS/SASM 型号: CGS/CGSM 型号: GRS/GRSM
尺寸图
尺寸图
■螺栓孔规格表
WTd1d2t1ω1
12.512.5・15・2084.555
1515・20・259.55.566
2020116.579
25・301499
未注锐边倒角均为C0.5。
规格表
型号T
选择
L螺栓孔数ABC
TypeW
GR5SV 12.512.5
15
20
 40         27.5
  506070      3
     80     43050
1515
20
25
 405060       27.5
    708090100   3
GR8SV 1515
20
25
 405060       27.5
    708090100   3
2020
25
30
   60708090    210
       100110120 3
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米的导轨的材质有哪些可以选择?
有钢制(相当于SKS3、硬度53~56HRC)和高强度黄铜(CAC304)镶嵌MoS2两种材质可选。
米思米导轨有哪些类型?
除不同的材质以外,米思米导轨按结构分为导槽型和无导槽型,其中导槽型的导槽高度有5mm、8mm、15mm可选。请根据模具的实际情况进行选择。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 抽芯相关 > 导轨/中心导轨 > 钢制导轨 > 导槽型导轨 -V尺寸基准(导槽高5mm、8mm)-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页