导槽型自润滑导轨 -标准型(导轨槽高度15mm/铜合金)-
商品
评价
详情
  • 导槽型自润滑导轨 -标准型(导轨槽高度15mm/铜合金)-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

导槽型自润滑导轨 -标准型(导轨槽高度15mm/铜合金)-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米自润滑导轨照片
导轨是指安装在侧抽芯滑块两侧,用以确保侧抽芯滑块按一定轨迹往返运动的零件。
因其同侧抽芯滑块为面接触,所以需要加工良好的精度和表面粗糙度。

米思米导轨
·按结构分为:无导槽型导轨和导槽型导轨
·按材料分为:钢制(相当于SKS3)和铜合金(自润滑)
本款导轨为:导槽型自润滑导轨
产品特点
■导轨材质:铜合金CAC304(内含特殊固定润滑剂)
■导轨槽高度15mm
■导轨根据长度不同,螺丝孔设置为2螺栓孔型、3螺栓孔型、4螺栓孔型
■此款导轨推荐使用温度80℃以下
米思米自润滑导轨在模具中的安装位置
规格概述
TW1d1d2H螺栓孔数ABC型号L
TypeW
307.51177220--GR15Z
(铜合金CAC304)
2380
--100
3--120
--140
--160
--180
470130200
80140220
35101499220--2880
--100
3--120
--140
--160
--180
470130200
80140220
发货日
5天发货
上海·广州发货
使用案例
■导槽型导轨和侧抽芯滑块的装配方法
米思米自润滑导轨安装使用案例

■导轨和侧抽芯滑块滑动部分详图
米思米自润滑导轨安装使用案例

■导槽高15mm的安装示意图
米思米自润滑导轨安装使用案例
相关产品
尺寸图
米思米自润滑导轨尺寸图
  材 质 第4种高强度黄铜铸件
    (CAC304)
    (旧JIS: HBsC4)
    内含特殊固体润滑剂
建议在80℃以下使用。
规格表
TW1d1d2H螺栓孔数ABC型号L
TypeW
307.51177220--GR15Z
(铜合金CAC304)
2380
--100
3--120
--140
--160
--180
470130200
80140220
35101499220--2880
--100
3--120
--140
--160
--180
470130200
80140220
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米的导轨的材质有哪些可以选择?
米思米导轨按材料分为:
1,钢制(相当于SKS3,硬度53~56HRC)),2,铜合金+特殊固体润滑剂。
请问米思米导轨的导槽高度有哪些选择?
导轨导槽高度分别有:5mm、8mm、15mm可选,请根据模具的实际情况进行选择即可。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 抽芯相关 > 导轨/中心导轨 > 钢制导轨 > 导槽型自润滑导轨 -标准型(导轨槽高度15mm/铜合金)-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页