型号 | 材质 | S (导槽高度) | U (导槽宽度) |
GR8Z | 高强度黄铜(CAC304) 镶嵌MoS2 | 8 | 4.5 |
W | T | d1 | d2 | t1 | ω1 |
12.5 | 15 | 8 | 4.5 | 5 | 5 |
15 | 15 | 9.5 | 5.5 | 6 | 6 |
20 | |||||
25 | |||||
20 | 20 | 11 | 6.5 | 7 | 9 |
25 | 14 | 9 | 9 | ||
30 |
型号 | - | T | - | L |
GR8Z 15 | - | 20 | - | 80 |
10 | 天发货 |
带定位楔紧块 -标准型- | 带定位楔紧块 -角度(G)指定型- | 刻印直型芯 -凹字刻印- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: LBCSK | 型号: LBCS | 型号: CPH□M |
型号 | T 选择 | L | 螺栓孔数 | A | ||||||||
Type | W | |||||||||||
GR8Z | 12.5 | 15 | 40 | 2 | 7.5 | |||||||
50 | 60 | 70 | 3 | |||||||||
15 | 15 20 25 | 60 | 2 | 7.5 | ||||||||
70 | 80 | 100 | 3 | |||||||||
20 | 20 25 30 | 80 | 2 | 10 | ||||||||
100 | 120 | 140 | 3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|