型号 | ![]() | S (导槽高度) | U (导槽宽度) |
GR5Z | 高强度黄铜(CAC304) 镶嵌MoS2 | 5 | 3.5 |
型号 | - | T | - | L |
GR5Z 15 | - | 20 | - | 70 |
10 | 天发货 |
无导槽自润滑导轨 | 导槽型自润滑导轨 -导槽高8mm- | 中心导轨 -标准型(无油槽・带油槽)- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: GRZ | 型号: GR8Z | 型号: CGS |
W | T | d1 | d2 | t1 | ω1 |
12.5 | 15 | 8 | 4.5 | 5 | 5 |
15 | 15 | 9.5 | 5.5 | 6 | 6 |
20 |
型号 | T 选择 | L | 螺栓孔数 | A | ||||
Type | W | |||||||
GR5Z | 12.5 | 15 | 40 | 2 | 7.5 | |||
50 | 60 | 70 | 3 | |||||
15 | 15 20 | 40 | 50 | 60 | 2 | 7.5 | ||
70 | 3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|