型号 | ![]() | ![]() | |
无油槽 | 带油槽 | ||
GRS | GRSM | 相当于SKS3 | 53~56HRC |
型号 | - | T | - | L |
GRS 15 | - | 20 | - | 80 |
9 | 天发货 |
中心导轨 -标准型(无油槽・带油槽)- | 导槽型导轨 -V尺寸基准(导槽高5mm、8mm)- | 无导槽导轨 -标准型(无油槽/带油槽型)- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: CGS | 型号: GR5SV | 型号: GRS |
W | T | d1 | d2 | t1 | ω1 | ||||||
10 | 10 | ・ | 15 | 8 | 4.5 | 5 | 4.5 | ||||
12.5 | 10 | ・ | 15 | ・ | 20 | 8 | 4.5 | 5 | 5 | ||
15 | 10 | ・ | 15 | ・ | 20 | ・ | 25 | 9.5 | 5.5 | 6 | 6 |
20 | 15 | ・ | 20 | 11 | 6.5 | 7 | 9 | ||||
25 | ・ | 30 | 14 | 9 | 9 | ||||||
25 | 20 | ・ | 25 | ・ | 30 | ・ | 35 | 14 | 9 | 9 | 10 |
30 | 30 | ・ | 35 | 17 | 11.5 | 11 | 11 |
T | P |
10 | 8 |
15 | 18 |
20 | 28 |
25 | 38 |
30 | 48 |
35 | 58 |
型号 | T 选择 | L | 螺栓孔数 | A | B | C | |||||||||||||||||
Type | W | ||||||||||||||||||||||
无油槽 GRS 带油槽 GRSM | 10 | 10 15 | (35) | 40 | 2 | 7.5 | - | - | |||||||||||||||
50 | 60 | 70 | 3 | ||||||||||||||||||||
80 | 4 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||
90 | 32.5 | 57.5 | |||||||||||||||||||||
100 | 35 | 65 | |||||||||||||||||||||
12.5 | 10 | (35) | 2 | 7.5 | - | - | |||||||||||||||||
10 15 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||
50 | 60 | 70 | 3 | ||||||||||||||||||||
80 | 4 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||
90 | 32.5 | 57.5 | |||||||||||||||||||||
100 | 35 | 65 | |||||||||||||||||||||
15 | 10 15 20 25 | 40 | 50 | 60 | 2 | 7.5 | - | - | |||||||||||||||
70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3 | |||||||||||||||||
130 | 4 | 40 | 90 | ||||||||||||||||||||
140 | 45 | 95 | |||||||||||||||||||||
150 | 53 | 97 | |||||||||||||||||||||
20 | 15 20 25 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 2 | 10 | - | - | ||||||||||||
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 3 | |||||||||||||||||
160 | 4 | 55 | 105 | ||||||||||||||||||||
180 | 60 | 120 | |||||||||||||||||||||
200 | 70 | 130 | |||||||||||||||||||||
25 | 20 25 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 2 | 10 | - | - | ||||||||||||
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 3 | |||||||||||||||||
160 | 4 | 55 | 105 | ||||||||||||||||||||
180 | 60 | 120 | |||||||||||||||||||||
200 | 70 | 130 | |||||||||||||||||||||
带油槽 GRSM | 25 | 35 | 120 | 130 | 140 | 150 | 3 | - | - | ||||||||||||||
160 | 4 | 55 | 105 | ||||||||||||||||||||
180 | 60 | 120 | |||||||||||||||||||||
200 | 70 | 130 | |||||||||||||||||||||
30 | 30 35 | 120 | 130 | 140 | 150 | 3 | 12 | - | - | ||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||||||||
180 | 4 | 60 | 120 | ||||||||||||||||||||
200 | 70 | 130 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|