KPBZ(烧结合金·薄壁型) | |
特点 | ● 以石墨为主体的固体润滑剂,在特殊合金中 精细均匀分布, 并在毛细孔内浸渗润滑油。 ● 摩擦系数、耐磨损性优异。含油量体积比约 16%,可保持长时间稳定性能。 ● 无滑动方向限制。由于固体润滑剂为均布状 态,故可适用于微小行程,以及往复运动、摇 动运动、旋转运动。 |
润滑条件 | 自润滑 |
适用温度范围 | -40~120C° |
允许最高速度V | 60m/min |
允许最高压强P | 2900N/cm2(296kgf/cm2) |
允许最高PV值 | 9800N/cm2·m/min (1000kgf/cm2·m/min) |
硬度 | 90HRM(JIS Z 2245) |
型号 | - | L |
KPBZ 20 | - | 30 |
5 | 天发货 |
斜导杆 -双面固定型- | 斜导杆 -台阶型- | 推板导套 -高温用 铜合金 S寸加长型- | ||
型号: K-KSPSB | 型号: K-KSPSA | 型号: EGBSK20-33 |
d公差 | Dr6 | 壁厚 (N) | 板孔径(推荐尺寸) | R | 型号 | L | ||||
基准尺寸 | (H7) | Type | d | |||||||
12 | +0.049 +0.038 | 16 | +0.034 +0.023 | 2 | 16 | 1.0 | KPBZ | 12 | 20 | |
16 | +0.053 +0.042 | 21 | +0.041 +0.028 | 2.5 | 21 | 16 | 25 | |||
35 | ||||||||||
20 | +0.060 +0.047 | 26 | 3 | 26 | 1.5 | 20 | 30 | |||
35 | ||||||||||
25 | +0.065 +0.052 | 31 | +0.050 +0.034 | 3 | 31 | 25 | 35 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|